Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:
Termék leírása |
---|
Background suppression sensor |
General specifications | ||
---|---|---|
Detection range | 5 ... 140 mm | |
Detection range min. | 5 ... 25 mm | |
Detection range max. | 13 ... 140 mm | |
Adjustment range | 25 ... 140 mm | |
Reference target | standard white, 100 mm x 100 mm | |
Light source | LED | |
Light type | modulated visible red light | |
Black-white difference (6 %/90 %) | < 15 % | |
Diameter of the light spot | approx. 5 mm at detection range 120 mm | |
Ambient light limit | 30000 Lux | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 2090 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Indicators/operating means | ||
Function indicator | LED yellow: lights when object is detected | |
Control elements | Sensing range adjuster | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
Ripple | max. 10 % | |
No-load supply current | < 20 mA | |
Output | ||
Switching type | light-on | |
Signal output | 1 PNP output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector | |
Switching voltage | max. 30 V DC | |
Switching current | max. 100 mA | |
Switching frequency | 200 Hz | |
Response time | 2.5 ms | |
Compliance with standards and directives | ||
Directive conformity | EMC Directive 2004/108/EC | |
Standard conformity | ||
Product standard | EN 60947-5-2:2007 | |
Degree of protection | EN 60529 | |
Standards | EN 50178, UL 508 | |
Approvals and certificates | ||
Protection class | II, rated voltage ≤ 50 V AC with pollution degree 1-2 according to IEC 60664-1 | |
UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | fixed cable 5 m | |
Material | ||
Housing | PC (glass-fiber-reinforced Makrolon) | |
Optical face | PMMA | |
Mass | approx. 150 g | |
Dimensions | ||
Height | 31 mm | |
Width | 11 mm | |
Depth | 23 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 348 KB |
CAD | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 176 KB |
Certificates | Tanúsítvány sz. | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0710B | ALL | 74 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Most először kaphatók összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt megoldáscsomagok. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes portfólióban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...