Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Nem rendelhető
Nem rendelhető

Background suppression sensor ML8-8-H-140-RT/59/65a/102/115b

ML8-8-H-140-RT/59/65a/102/115b
  • Miniature design
  • Minimal black-white difference
  • Flexible mounting possibilities due to slotted hole
  • Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps
  • Protection class II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Adatlap kivonata: Műszaki adatok  ML8-8-H-140-RT/59/65a/102/115b

Termék leírása
Background suppression sensor
General specifications
Detection range5 ... 140 mm
Detection range min.5 ... 25 mm
Detection range max.13 ... 140 mm
Adjustment range25 ... 140 mm
Reference targetstandard white, 100 mm x 100 mm
Light sourceLED
Light typemodulated visible red light
Black-white difference (6 %/90 %)< 15 %
Diameter of the light spotapprox. 5 mm at detection range 120 mm
Ambient light limit30000 Lux
Functional safety related parameters
MTTFd2090 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow: lights when object is detected
Control elementsSensing range adjuster
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , class 2
Ripplemax. 10 %
No-load supply current< 20 mA
Output
Switching typedark-on
Signal output1 NPN output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA
Switching frequency200 Hz
Response time2.5 ms
Compliance with standards and directives
Directive conformityEMC Directive 2004/108/EC
Standard conformity
Product standardEN 60947-5-2:2007
Degree of protectionEN 60529
StandardsEN 50178, UL 508
Approvals and certificates
Protection classII, rated voltage ≤ 50 V AC with pollution degree 1-2 according to IEC 60664-1
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connectionfixed cable 300 mm with M12 connector, 4-pin
Material
HousingPC (glass-fiber-reinforced Makrolon)
Optical facePMMA
Massapprox. 50 g
Dimensions
Height31 mm
Width11 mm
Depth23 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 9.0EC002719
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: ML8-8-H-140-RT/59/65a/102/115b

Datasheet: ML8-8-H-140-RT/59/65a/102/115b

DatasheetFájltípusFájlméret
Datasheet ML8-8-H-140-RT/59/65a/102/115bPDF211 KB
Fiche de données ML8-8-H-140-RT/59/65a/102/115bPDF202 KB
Datenblatt ML8-8-H-140-RT/59/65a/102/115bPDF202 KB
Hoja de datos ML8-8-H-140-RT/59/65a/102/115bPDF203 KB

Documents: ML8-8-H-140-RT/59/65a/102/115b

Instruction leafletsFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF390 KB

CAD+CAE: ML8-8-H-140-RT/59/65a/102/115b

CADFájltípusFájlméret
3-D model, 4-pin M12 plug, straight / 3-D-Modell M12-Stecker, gerade, 4-poligSTP1869 KB
CAD 3-D / CAD 3-DSTP176 KB

Approvals+Certificates: ML8-8-H-140-RT/59/65a/102/115b

CertificatesFájltípusFájlméret
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF74 KB

Kapcsolódó termékek: ML8-8-H-140-RT/59/65a/102/115b

Accessories
Mounting aid for ML7 and ML8 series, Mounting bracketfa
Mounting aid for ML7 and ML8 series, Mounting bracketfa
R10x és R20x sorozatú fotoelektromos érzékelők

Most először kaphatók összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt megoldáscsomagok. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes portfólióban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...

ML100 fotoelektromos érzékelő

Legyen szó üvegről, napelemekről vagy nyomtatott áramköri lapokról: Az ML100 sorozat fotoelektromos érzékelőit pontosan úgy tervezték, hogy megfeleljenek a különböző összetett érzékelési feladatok követelményeinek. Tudjon meg többet a portfólióról...