Kolorowa taśma do śledzenia linii, kody Data Matrix do pozycjonowania i kody sterujące do nawigacji: Position Guided Vision (PGV) to pierwszy i jedyny system pozycjonowania Data Matrix, który łączy te technologie w jednym urządzeniu. Idealne rozwiązanie do autonomicznych systemów transportowych. Głowica odczytująca PGV składa się z systemu kamer z wbudowanym modułem oświetlenia i niezawodnie śledzi kolorową taśmę/farbę wyznaczającą trasę - nawet na silnie odblaskowych powierzchniach lub wokół ostrych zakrętów.
Dzięki dużemu oknu odczytu i przetwarzaniu obrazu 2D system pozycjonowania PGV wykrywa również uszkodzoną lub zabrudzoną taśmę. W połączeniu z kodami Data Matrix umożliwia to optyczne prowadzenie automatycznych pojazdów sterowanych (AGV). Obejmują one specjalne operacje skręcania na trasie przy użyciu kodów sterujących Data Matrix, dokładne pozycjonowanie pojazdów AGV z wykorzystaniem taśmy kodowej Data Matrix lub nawigację w trybie znaczników Data Matrix przyklejonych do podłoża w stałej siatce.
Po raz pierwszy urządzenia safePGV umożliwiają bezpieczne pozycjonowanie absolutne zgodne z SIL 3/PL e przy użyciu jednego czujnika. Ta nowa bezpieczna wersja jest oparta na połączeniu głowicy do odczytu 2D i wielokolorowej taśmy kodowej Data Matrix. Zintegrowane oprogramowanie układowe sprawdza zgodność wartości pozycji X z wykorzystaniem czerwonych i niebieskich diod LED, a następnie przekazuje je do sterownika bezpieczeństwa PLC Dane można następnie przetwarzać w sterowniku PLC bez dodatkowych kontroli zgodności dzięki niezawodnej technologii czujników z samoczynnym monitorowaniem. Układ pomaga utrzymywać minimalną odległość między pojazdami AGV i zapewnia bezpieczeństwo personelu.
Głowice do odczytu PGV są wytrzymałe i kompaktowe. Oznacza to, że można je zainstalować nawet w najmniejszych pojazdach AGV. Dzięki silnemu oświetleniu LED są one niewrażliwe na wpływ otoczenia. Głowice do odczytu są dostępne ze wszystkimi powszechnie używanymi interfejsami zintegrowanymi w obudowie czujnika.
Oprócz głowic do odczytu PGV i safePGV firma Pepperl+Fuchs oferuje również odpowiednie elementy pozycjonujące. Oferta systemu prowadzenia po torze z wykorzystaniem kamery obejmuje taśmy kolorowe w różnych kolorach, a także taśmy kodowe Data Matrix, paski i znaczniki. W zależności od wymagań i warunków środowiskowych dostępne są różne opcje konstrukcji i materiałów kodów Data Matrix.
System pozycjonowania zawiera również odpowiednie akcesoria. Oprócz głowic do odczytu i taśmy do śledzenia, nasza oferta obejmuje na przykład odpowiednie kable połączeniowe i uchwyty montażowe.