Řídicí jednotky IO-Link s více porty jsou často používány pro připojení několika zařízení k jednomu průmyslovému ethernetovému bloku. Pokud chtějí uživatelé integrovat diskrétní standardní senzory do inteligentní sítě, mohou použít takzvané rozbočovače vstupů/výstupů.
Toto poměrně levné řešení umožňuje uživatelům připojit několik standardních senzorů najednou k jednomu rozbočovači vstupů/výstupů. Díky integrovanému rozhraní I/O-Link je lze připojit k řídicí jednotce IO-Link tak, aby byl obsazen pouze jeden port této řídicí jednotky. Tímto způsobem lze do komunikačního kanálu IO-Link jednoduchým a úsporným způsobem integrovat velký počet digitálních vstupů/výstupů a zároveň omezit množství kabelů a případných chyb zapojení. Další výhodou rozbočovačů vstupů/výstupů je, že k napájení i komunikaci je vyžadován pouze jeden kabel.
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí zařízení různých velikostí a s pouzdry z různých materiálů, aby vyhověla požadavkům veškerých aplikací. Rozbočovače vstupů/výstupů v mimořádně kompaktním pouzdru CB10 lze integrovat i do těch nejmenších prostorů, jako jsou tlačítkové skříňky pro operátory nebo sloupková svítidla. Zařízení jsou také dostupná v provedení G60A s odolným zapouzdřeným kovovým pouzdrem a rozšířeným teplotním rozsahem pro použití v náročných průmyslových podmínkách.