Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Micro SD flash card MICRO-SD-CARD-KINGSTON

MICRO-SD-CARD-KINGSTON

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   MICRO-SD-CARD-KINGSTON

Popis produktu
Micro SD card, 32 GB
General specifications
Colorblack
Hardware
Mass storage32 GByte
Formatting: FAT32
Electrical specifications
Operating voltage3.3 V
Ambient conditions
Operating temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.019069090
ECLASS 12.019069090
ECLASS 11.019069090
ECLASS 10.0.119069290
ECLASS 9.019069290
ECLASS 8.019069290
ECLASS 5.119069290
ETIM 9.0EC002696
ETIM 8.0EC002696
ETIM 7.0EC002696
ETIM 6.0EC002696
ETIM 5.0EC002696
UNSPSC 12.143191507

Details: MICRO-SD-CARD-KINGSTON

Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.