Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

AS-Interface splitter box VAZ-T1-FK-G10-PTC-1M-PUR-V1-G

VAZ-T1-FK-G10-PTC-1M-PUR-V1-G
  • One piece housing
  • Simple and fast mounting
  • Electronic current limitation with LED display
  • Gold-plated and machined contacts
  • Oil and abrasion resistant PUR line appropriate for drag chains
  • Immunity to vibration
  • Degree of protection IP68 / IP69K
  • Halogen-free

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   VAZ-T1-FK-G10-PTC-1M-PUR-V1-G

Popis produktu
G10 junction block, LED status indication, AS-Interface to 1x M12 round plug connector
General specifications
Construction typeSocket, straight
Flat cable terminal AS-Interface
UL File NumberE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
Indicators/operating means
LED OverloadOverload display output; red LED
red: overload output
LED PWROperating voltage LED green
Green: voltage OK
Electrical specifications
Rated operating voltage10 ... 32 V PELV
Protection classIII
Short-circuit currentmax. 40 A
Surge protectionovervoltage category III
Output
Current loading capacity1.6 A (40 °C)
Response delayapprox. 4 s @ 8 A
Voltage drop0.8 V at 2 A ; 0.3 V at 0.5 A
Compliance with standards and directives
Directive conformity
EMC Directive 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Standard conformity
Noise immunityEN 61000-6-2:2005
Emitted interferenceEN 61000-6-4:2007
Degree of protectionEN 60529:2000
Fieldbus standardEN 50295:1999, IEC 62026-2:2008
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, Type 1 enclosure
Maximum permissible ambient temperaturemax. 55 °C (max. 131 °F)
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
IP67 / IP68 / IP69K with flat cable VAZ-FK-S-*
ConnectionFlat cable AS-Interface: cable piercing method
Plug connection: M12 x 1 socket (V1)
Material
ContactsCuSn / Au
HousingPBT PC
BodyPUR, black
CablePUR
Mounting screwStainless steel 1.4305 / AISI 303
Cable
Sheath diameter∅4,3 mm
Colorblack
Cores2 x 0.34 mm2
Length1 m
Mass100 g
Tightening torque, fastening screws1.65 Nm
Tightening torque, cable gland0.4 Nm
Dimensions
Height22 mm
Width27.7 mm
Length40.5 mm
NoteThe unused flat cable connector is closed with a seal.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027060106
ECLASS 12.027060106
ECLASS 11.027060106
ECLASS 10.0.127060106
ECLASS 9.027062011
ECLASS 8.027062011
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003250
ETIM 8.0EC003250
ETIM 7.0EC003250
ETIM 6.0EC001578
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-T1-FK-G10-PTC-1M-PUR-V1-G

Approvals: VAZ-T1-FK-G10-PTC-1M-PUR-V1-G

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Canada, USACoC 20171220-E223772 RptRef E223772-20130501ALLPDF442 KB
Declaration of Conformity
EU prohlášení o shoděTDOC-7670_CZECZEPDF197 KB
UK-Declaration of conformityTDOC-7671_ENGENGPDF172 KB
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.