Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Popis produktu |
---|
AS-Interface module mounting base for DIN Rail for connection to flat cable (AS-Interface and external auxiliary power) |
Ambient conditions | ||
---|---|---|
Ambient temperature | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP67 according to EN 60529 (only in connection with module or cover) |
|
Connection | AS-Interface flat cable | |
Dimensions | about 119, 60, 10 mm (L, W, H) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274092 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Datasheet | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|
Datasheet U-G3FF-DIN | 103 KB | |
Fiche de données U-G3FF-DIN | 107 KB | |
Datenblatt U-G3FF-DIN | 103 KB |
CAD | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 172 KB |
CAD Portal / CAD Portal | LINK | --- |
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!