Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
RS 232C/RS 485 converter |
Electrical specifications | ||
---|---|---|
Power supply | draws its power supply from RS 232 interface of the PC Pin 4 (DTR) must be permanently high. |
|
Interface | ||
Interface type | Standard PC RS-232 interface with 9-pin D-SUB connector (female) RS-485 interface with 9-pin D-SUB connector (male) |
|
Transfer rate | up to 57600 Bit/s | |
Cable length | for RS 232 and RS 485 each max. 2 m | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection | RS 232 , RS-485 | |
Dimensions | 63, 54, 17 mm (L, W, H) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060390 |
ECLASS 12.0 | 27060390 |
ECLASS 11.0 | 27060390 |
ECLASS 10.0.1 | 27060390 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC000310 |
ETIM 8.0 | EC000310 |
ETIM 7.0 | EC000310 |
ETIM 6.0 | EC000310 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!