Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
AS-Interface one port segment protector |
General specifications | ||
---|---|---|
Description | AS-Interface one port segment protector | |
Indicators/operating means | ||
LED Overload | Led red: Output overloaded or shorted | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 26.5 ... 31.6 V from AS-Interface | |
Rated operating current | 8 A | |
Maximum safe voltage | 35 V | |
Interface | ||
Protocol | AS-Interface | |
Output | ||
Number/Type | 1/protected drop connection for 1 AS-I node | |
Current limit | 28 mA (output off) 240 mA (output on) |
|
Voltage drop | < 1 V | |
Short-circuit current | max. 28 mA | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | terminals: trunk in, trunk out and 1 drop |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242692 |
ECLASS 12.0 | 27242692 |
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!