Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
G10 junction block, AS-Interface to 1x M12 round plug connector with stainless steel cap nut |
General specifications | ||
---|---|---|
Construction type | Socket, straight Flat cable terminal AS-Interface |
|
UL File Number | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | ≤ 32 V PELV ( AS-Interface ) | |
Rated operating current | ≤ 4 A | |
Protection class | III | |
Surge protection | overvoltage category III | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, Type 1 enclosure | |
Maximum permissible operating current | max. 3 A | |
Maximum permissible ambient temperature | max. 55 °C (max. 131 °F) | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Pollution degree | 3 | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP67 IP67 / IP68 / IP69K with flat cable VAZ-FK-S-* |
|
Connection | Flat cable AS-Interface: cable piercing method Plug connection: M12 x 1 socket (V1) |
|
Material | ||
Contacts | CuSn / Au | |
Housing | PBT PC | |
Body | PUR, black | |
Cable | PUR | |
Slotted nut | Stainless steel 1.4404 / AISI 316L | |
Mounting screw | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |
Cable | ||
Sheath diameter | ∅4,3 mm | |
Color | black | |
Cores | 2 x 0.5 mm2 | |
Length | 4 m | |
Mass | 75 g | |
Tightening torque, fastening screws | 1.65 Nm | |
Dimensions | ||
Height | 22 mm | |
Width | 27.7 mm | |
Length | 40.5 mm | |
Note | The unused flat cable connector is closed with a seal. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27440111 |
ECLASS 12.0 | 27440111 |
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 10.0.1 | 27440111 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31261501 |
Brief Instructions | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 573 KB |
CAD | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1393 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3939A | ALL | 174 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7050 | ALL | 115 KB |
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!