Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Jumper for switch cabinet modules with spring terminals or screw terminals |
Electrical specifications | ||
---|---|---|
Nominal voltage | 48 V | |
Current loading capacity | 8 A at 40 °C DIN VDE 0298 Part 4 HD 516/VDE 0298-300 |
|
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) fixed | |
Mechanical specifications | ||
Core cross-section | Fine-stranded copper 0.75 mm2 | |
Material | ||
Core insulation | PVC | |
Cable | H05V-K, rated voltage 300/500 V | |
Color | brown, blue | |
Connection possibilities | Suitable for spring terminals and screw terminals | |
Cable length | 60 mm | |
Flammability | ||
Cable | Flame-retardant as per IEC 60332-1-2 | |
Note | 100 blue and 100 brown jumpers per packaging unit |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Accessory of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!