Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Illuminated pushbutton module |
General specifications | ||
---|---|---|
Node type | Standard node | |
Indicators/operating means | ||
Button | 2 integrated, protected against accidental activation, keys can be individually labelled, labeling field on the module |
|
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 26.5 ... 31.6 V from AS-Interface | |
Rated operating current | ≤ 55 mA (LEDs on) | |
Protection class | III | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Programming instructions | ||
Profile | S-3.F | |
IO code | 3 | |
ID code | F | |
Data bits (function via AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameter bits (programmable via AS-i) | function | |
P0 | not used | |
P1 | not used | |
P2 | not used | |
P3 | not used | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP67 according to EN 60529 | |
Connection | cable piercing method or terminal compartment flat cable or standard round cable |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27371228 |
ECLASS 12.0 | 27371228 |
ECLASS 11.0 | 27371228 |
ECLASS 10.0.1 | 27371228 |
ECLASS 9.0 | 27371228 |
ECLASS 8.0 | 27371228 |
ECLASS 5.1 | 27371228 |
ETIM 9.0 | EC001028 |
ETIM 8.0 | EC001028 |
ETIM 7.0 | EC001028 |
ETIM 6.0 | EC001028 |
ETIM 5.0 | EC001028 |
UNSPSC 12.1 | 39121533 |
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!