Bezpečnostní světelné závory s vysokým rozlišením a ultratenkým profilem jsou ideálním řešením pro nejnáročnější aplikace v oblasti strojní bezpečnosti. Vyšší rozlišení (menší rozestupy paprsků) snižuje bezpečnou vzdálenost vzhledem k rizikové oblasti a extrémně malá velikost (pouze 20 mm na šířku a 30 mm hloubky!) nabízí bezprecedentní flexibilitu co do místa instalace.
Řady SLCS a SLCT bezpečnostních světelných závor jsou vybaveny zcela integrovanou řídicí elektronikou a pevným diskem OSSD – není zapotřebí žádný separátní řídicí modul, zjednodušuje se instalace i připojení.
Důležité vlastnosti: