2018-ban a főbb feldolgozóipari beszállítók megállapodást írtak alá, „The APL Project” néven az Ethernet-APL technológia fejlesztéséről. Ezt az erőfeszítést az olyan vezető iparági szabványfejlesztő szervezetek (SDOs) támogatják, mint a FieldComm Group, az ODVA, az OPC Foundation, és a PROFIBUS & PROFINET International. A Pepperl+Fuchs technológiai vezető szerepet tölt be a vállalatok ezen szövetségében az immár 60 éves feldolgozóipari tapasztalatával. Az alábbi infó grafika áttekintést nyújt azokról a tevékenységekről, amelyekre szükség van az Ethernet-APL meghatározásához, fejlesztéséhez és piacra juttatásához.
Ethernet fejlett fizikai réteg adatátvitele az elfogadott és nemzetközileg elismert IEEE és IEC szabványokon alapul. Bármely vállalat alkalmazhatja az Ethernet-APL-t, és bárhol használhatja pontosan ugyanazokat a koncepciókat vagy termékeket. Ez lehetővé teszi bármely team számára, hogy globális szinten egységesítse folyamatait vagy dokumentációját, csökkentve ezzel a tervezésre, mérnöki tervezésre, képzésre, telepítésre, üzembe helyezésre, üzemeltetésre és üzem fenntartására fordított időt és pénzt. Ez döntő előnyt jelent minden globálisan üzleti tevékenységet folytató szállító, üzemeltető vagy szolgáltató vállalat számára.
Aglobális szabványosítás lehetővé teszi bárki számára, hogy részt vegyen ebben a piaci fejlődésben, ezért számítunk az elfogadás magas arányára. Ezenkívül a termékek tesztelése és tanúsítása mindenkor biztosítja az kétirányú átjárhatóságot, lehetővé téve, hogy bármely gyártó eszközei ugyanazon a hálózaton működjenek. Ahogy az otthon, az irodában és a gyárban zajló Ethernet kommunikációra támaszkodunk, az Ethernet-APL ugyanígy biztosítja az Ethernet-et a feldolgozóüzemek területén.