Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Micro SD flash card MICRO-SD-CARD-KINGSTON

MICRO-SD-CARD-KINGSTON

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  MICRO-SD-CARD-KINGSTON

Termék leírása
Micro SD card, 32 GB
General specifications
Colorblack
Hardware
Mass storage32 GByte
Formatting: FAT32
Electrical specifications
Operating voltage3.3 V
Ambient conditions
Operating temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.019069090
ECLASS 12.019069090
ECLASS 11.019069090
ECLASS 10.0.119069290
ECLASS 9.019069290
ECLASS 8.019069290
ECLASS 5.119069290
ETIM 9.0EC002696
ETIM 8.0EC002696
ETIM 7.0EC002696
ETIM 6.0EC002696
ETIM 5.0EC002696
UNSPSC 12.143191507

Details: MICRO-SD-CARD-KINGSTON

Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!