Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

AS-Interface splitter box VAZ-T1-FK-G10-3M-PUR-V1-GV4A

VAZ-T1-FK-G10-3M-PUR-V1-GV4A
  • One piece housing
  • Simple and fast mounting
  • Stainless steel version, especially suitable for applications in the food industry
  • Gold-plated and machined contacts
  • Oil and abrasion resistant PUR line
  • Immunity to vibration
  • Degree of protection IP68 / IP69K
  • Halogen-free

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VAZ-T1-FK-G10-3M-PUR-V1-GV4A

Termék leírása
G10 junction block, AS-Interface to 1x M12 round plug connector with stainless steel cap nut
General specifications
Construction typeSocket, straight
Flat cable terminal AS-Interface
UL File NumberE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
Electrical specifications
Rated operating voltage≤ 32 V PELV ( AS-Interface )
Rated operating current≤ 4 A
Protection classIII
Surge protectionovervoltage category III
Compliance with standards and directives
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, Type 1 enclosure
Maximum permissible operating currentmax. 3 A
Maximum permissible ambient temperaturemax. 55 °C (max. 131 °F)
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Pollution degree3
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
IP67 / IP68 / IP69K with flat cable VAZ-FK-S-*
ConnectionFlat cable AS-Interface: cable piercing method
Plug connection: M12 x 1 socket (V1)
Material
ContactsCuSn / Au
HousingPBT PC
BodyPUR, black
CablePUR
Slotted nutStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Mounting screwStainless steel 1.4305 / AISI 303
Cable
Sheath diameter∅4,3 mm
Colorblack
Cores2 x 0.5 mm2
Length3 m
Mass75 g
Tightening torque, fastening screws1.65 Nm
Dimensions
Height22 mm
Width27.7 mm
Length40.5 mm
NoteThe unused flat cable connector is closed with a seal.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027440111
ECLASS 12.027440111
ECLASS 11.027440111
ECLASS 10.0.127440111
ECLASS 9.027440108
ECLASS 8.027279219
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003558
ETIM 8.0EC003558
ETIM 7.0EC003558
ETIM 6.0EC002585
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131261501

Details: VAZ-T1-FK-G10-3M-PUR-V1-GV4A

Product Documentation: VAZ-T1-FK-G10-3M-PUR-V1-GV4A

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF573 KB

Design / Simulation: VAZ-T1-FK-G10-3M-PUR-V1-GV4A

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1393 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAZ-T1-FK-G10-3M-PUR-V1-GV4A

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3939AALLPDF174 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7050ALLPDF115 KB
Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!