Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Bebco EPS 6500 sorozatú Ex pyb öblítő- és nyomásfokozó rendszer megbízható védelmet biztosít az általános célú elektromos készülékek a Zóna 1/21 robbanásveszélyes területein való használatához. A rugalmas Ex p védelmi módszert alkalmazó 6500 sorozat egy teljesen automatikus rendszer. Megtisztítja a veszélyes gázt vagy port tartalmazó általános szekrényt, fenntartja a túlnyomást, továbbá a védett szekrény besorolását Zóna 1/21-ről nem robbanásveszélyes területre mérsékli.

  • A Zóna 1/21 veszélyes terület besorolásának nem robbanásveszélyes területre való mérsékléséhez
  • ATEX/IECEx tanúsítvánnyal (gáz és por) és SIL 2 biztonsági szinttel rendelkező rendszer
  • Legfeljebb 12,7 köbméteres (450 köbláb) szekrények esetén használható
  • A szekrényben lévő nyomás és hőmérséklet automatikus felügyelete és szabályozása
  • Távoli kommunikáció HART/RS485 és Bluetooth technológia segítségével (dedikált okoseszközökön használható alkalmazás áll rendelkezésre)
  • Higítás és folyamatos áramlás funkció
  • Egy harmadik fél, az exida általi tanúsítás alapján minden firmware és hardver SIL 2 funkcionális biztonsági szinttel rendelkezik

Megjegyzés: A 6500 sorozatú öblítőrendszerek használatához szellőzők szükségesek. 


Ismerje meg, hogyan biztosíthatja a legokosabb módon a robbanásveszélyes helyek védelmét, és konfigurálhatja saját öblítő- és nyomásfokozó rendszerét!