Více než 1 400 německých a zahraničních vystavovatelů ve 13 halách a velký počet návštěvníků z celého světa na vás čeká od 26. do 28. listopadu na veletrhu SPS IPC Drives v německém Norimberku. Společnost Pepperl+Fuchs je vám samozřejmě na výstavišti k dispozici také. Nadchněte se našimi nejnovějšími produkty a získejte více informací o inovacích a službách společnosti Pepperl+Fuchs. Náš tým vás srdečně přivítá na stánku 338, hala 7A.
Těšíme se na shledanou!
Zúčastněte se veletržní akce „průmyslová automatizace hrou“. Zahrajte si interaktivní hry s našimi produkty a s trochou štěstí můžete vyhrát zařízení iPad!
Navádění po trase – Nový polohovací systém Position Guided Vision (PGV) je jediným produktem na trhu, který nabízí kombinaci navádění, sledování stopy a zpětnou vazbu polohy v jediném zařízení. Objevte ideální řešení pro automaticky řízená vozidla se sledováním stopy…
Přesné magnetické snímače. Za všech podmínek. – Nové magnetické rotační snímače jsou extrémně kompaktní a odolné a umožňují dosažení výjimečné přesnosti měření 1° až 0,1°. Najděte si nejlepší řešení pro otáčení, úhlovou rychlost nebo polohovací úlohy…
O krok napřed – Výkonná technologie představuje průlomovou kombinací standardních snímačů a nejnovějších metod měření. Zajišťuje tak maximální úroveň přesnosti a spolehlivosti detekce předmětů a realizaci vašich aplikací…
Puls automatizace – Ultrazvukové senzory neustále poskytují spolehlivé a na milimetr přesné výsledky měření – bez ohledu na tvar, barvu a materiál povrchu. Objevte poslední novinky předního výrobce na trhu…
Izolované bariéry K-systému zajišťují efektivní přenos signálu mezi provozním zařízením a řídicím systémem. Seznamte se s výhodami možností flexibilní instalace orientované na požadavky uživatele…
Převodníky signálu zajišťují spolehlivý a nerušený přenos signálu v bezpečné oblasti. Dosáhněte maximální disponibility závodu se sofistikovanými řešeními pro různá průmyslová odvětví…
Společnost Pepperl+Fuchs obohacuje nově vyvinutými 8kanálovými digitálními vstupními moduly své již rozsáhlé portfolio extrémně kompaktních modulů LB Remote I/O. Získejte výhody maximální prostorové hustoty a ještě více prostoru v rozvaděči!
Tlačítka, hříbková tlačítka, indikátory s diodami LED, potenciometry, ampérmetry a mnoho dalšího – společnost Pepperl+Fuchs představuje novou a univerzální sadu ovládacích prvků pro ovládací stanice třídy Ex e…
SPS IPC Drives 2013
26. až 28. listopadu 2013
Norimberk, Německo
hala 7A, stánek 338