ASi-5
Nová generace technologie AS-Interface
AS-Interface, což je zkratka pro rozhraní akční člen – snímač, je jednoduchá technologie propojování za přijatelnou cenu pro snímače a akční členy. Napájení a přenos dat se uskutečňují přes jediný plochý kabel, který je opatřen ochranou proti přepólování. Zařízení pro technologii AS-Interface lze zásluhou prořezávací technologie snadno a s plnou flexibilitou umístit podél celého plochého kabelu.
Vývojové společenství sedmi firem aktuálně pracuje na nové generaci technologie AS-Interface, která pozvedne výkon na novou úroveň: ASi-5. Tato generace zohlední koncept Průmysl 4.0 a umožní v budoucnu kombinovat technologii AS-Interface s technologií IO-Link.
Sběrnice AS-Interface je jediný standardizovaný systém nižší úrovně pro použití v terénu, který nevyžaduje konektory pro připojení kabelů pro přenos dat a napájení.
Robustní systém AS-i je zcela odolný proti elektromagnetickému rušení, a nevyžaduje tak nákladné stínění.
Vzhledem k tomu, že sběrnice ASi-5 funguje bez nákladných spínačů nebo aktivních rozvaděčů, je možné instalovat zařízení na libovolné místo podél celého kabelu o délce 200 m. Rovněž rozvětvení lze provést v libovolném bodu.
Zařízení pro technologii AS-Interface mohou být instalována pomocí prořezávací technologie, a to kdykoli a v jakémkoli místě podél plochého kabelu.
Uživatelé nové technologie nemusí dělat kompromisy. Systém je připraven na budoucí vývoj, neboť je plně zpětně kompatibilní a umožňuje kombinované používání technologií ASi-3 a ASi-5 přes stejný plochý kabel.
V rozhovoru s ředitelem obchodní jednotky pro systémy ze společnosti Pepperl+Fuchs a členem představenstva pro vývojové společenství ASi Dr. Thomasem Sebastianym se dozvíte další informace o vylepšení technologie AS-Interface, nových funkcích a výhodách, které nová generace přinese, a vývoji prvních zařízení pro technologii ASi-5.
Společnost Pepperl+Fuchs byla jednou z 11 společností, které v roce 1990 stály u zrodu technologie AS-Interface, a pomáhá tak utvářet proces vývoje od samotného začátku. Oficiální web vývojového společenství poskytuje nejnovější zprávy a přehled o trendech, vývoji a aplikacích a nabízí přístup k rozsáhlé znalostní bázi pro technologii, která je známá svým plochým žlutým dvouvodičovým kabelem.
Jaké výhody by přinesla nová technologie ASi-5 našemu závodu? Jak přesně jsou zařízení s technologií IO-Link integrována do sítě se sběrnicí ASi-5? Rádi zodpovíme tyto i jakékoli další vaše dotazy. Stačí, když nám zašlete zprávu nebo si sjednáte osobní schůzku s jedním z našich odborníků.