Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
AS-Interface module in M18 stainless steel head ferrule 1 input/3 outputs |
General specifications | ||
---|---|---|
Node type | A/B node | |
AS-Interface specification | V2.1 | |
Required master specification | ≥ V2.0 | |
Indicators/operating means | ||
LED FAULT | communication error / address is 0; LED red | |
LED PWR | AS-Interface voltage; LED green | |
Electrical specifications | ||
Auxiliary voltage (output) | 24 V DC ± 15 % PELV , not short-circuit protected | |
Insulation voltage | ≥ 500 V | |
Rated operating voltage | 26.5 ... 31.6 V from AS-Interface | |
Rated operating current | ≤ 30 mA | |
Input | ||
Number/Type | 1 Input for 2-wire sensor | |
Supply | from external auxiliary voltage UAUX | |
Switching point | OFF ≤ 0.8 mA ON ≥ 5 mA |
|
Output | ||
Number/Type | 3 electronic outputs, PNP | |
Supply | from external auxiliary voltage UAUX | |
Current | 20 mA per output | |
Standard conformity | ||
Electromagnetic compatibility | acc. to EN 50081-2 / EN 50082-2 | |
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Programming instructions | ||
Profile | S-9.A.E | |
IO code | 9 | |
ID code | A | |
ID2 code | E | |
Data bits (function via AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameter bits (programmable via AS-i) | function | |
P0 | not used | |
P1 | not used | |
P2 | not used | |
P3 | not used | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Shock and impact resistance | ≤ 15 g at T ≤ 11 ms, 10 ... 55 Hz, 0,5 mm amplitude | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP67 according to EN 60529 The protection class appplies only for installation of the module in a connection housing for parts of the module located outside of the connection housing (external M12 connection, inside cable connection). The housing duct must be sealed with a suitable adhesive. |
|
Connection | AS-Interface and auxiliary voltage: M12x1 round connector auxiliary voltage, input and outputs: 20 cm connection cable |
|
Mass | 110 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Declaration of Conformity | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2454C | ALL | 109 KB |
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!
Spínací modul rozvaděče KE5 s rozhraním AS-Interface – Jednoduchá manipulace a vylepšená správa
Unikátní design pouzdra nového spínacího modulu rozvaděče KE5 umožňuje jeho jasnou viditelnost a zjednodušuje montáž, zapojení a údržbu uvnitř rozvaděčů a rozbočovačů.