Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Segment Protector eszközök

A Segment Protector eszközök terepi busz csatlakozók, amelyekkel az eszközök csatlakoztathatók a terepi busz szegmenshez. Rövidzárlat elleni védelmet biztosítanak a trönkvonal számára. Ez akkor fontos, ha a terepi eszközön végzett, hőhatással járó munka során a spúrvonal nemkívánt rövidzárlata a teljes szegmens meghibásodásához vezetne.

Veszélyes területeken a fővonali Segment Protector eszközök (R2-SP* és F2-SP*) a 2-es zóna/2-es divízóba telepíthetők. Egyes Segment Protector eszközök tanúsítással rendelkeznek az 1-es zónába történő telepítéshez. A spúrok telepítése gyújtásvédelmi módszerrel történik:

  • Fokozott biztonság az 1-es zóna/ 1-es divízió esetén
  • Gyújtószikramentes védelmi mód Ex ic a 2-es zóna/ 2-es divízió esetén

A DIN-sínre szerelhető Segment Protector eszközök előregyártott üvegszál-erősítésű, vagy rozsdamentes acél tokozásban kaphatók. A spúrok száma akár 24 lehet, a tartozékok pedig kiválaszthatók az egyszerű telepítés érdekében. A ház telepítésre kész, minden belső vezetékkel előkészítve. Szükség esetén minden alkatrészre egy közös tanúsítvány elérhető a robbanásveszélyes területekre. Külön ajánljuk a rendkívül kompakt és robusztus, alumínium házzal ellátott Segment Protector eszközöket.

 

Segment Protector R2-SP-IC*

Segment Protector R2-SP-IC*
Segment Protector R2-SP-IC*

Segment Protector R2-SP-IC* features the same mechanical design as the R2-SP-N* with added features for superior availability:

  • Progressive fault detection and isolation of infrequent but typical fieldbus faults, e.g. contact bounce
  • Jabber protection handling device defects
  • Ex ic energy limitation

The Segment Protector R2-SP-IC* communicates status from the diagnostic-enabled enclosure leakage sensor and surge protector to the Advanced Diagnostic Module. This communication does not interfere with normal process communication and requires no addressing, configuration or bandwidth on the bus.


Segment Protector F2-SP-IC*

Segment Protector F2-SP-IC*
Segment Protector F2-SP-IC*

Segment Protector F2-SP-IC* offers all the intelligent features for fault detection and protection of the R2-SP-IC*. It is installed in our most compact aluminum enclosure (F2-SP-IC*) with:

  • Quick and convenient local diagnostics: LEDs visible from the outside
  • 4, 6, 8, 10 spurs selectable
  • Cable glands or connector plugs (M12) selectable
  • Optional spring terminals

R-SP-E12 Segment Protector eszköz az 1-es zónában/ 2-es divízióban található nyomásálló eszközökhöz

Segment Protector R-SP-E12
Segment Protector R-SP-E12

A Segment Protector R-SP-E12 Ex d terepi eszközök tápellátását képes biztosítani. A Segment Protector és az eszköz az 1-es zónában telepíthető.