Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Chrániče segmentů

Chrániče segmentů jsou vazební členy provozní sběrnice pro připojení přístrojů k segmentu provozní sběrnice. Poskytují ochranu proti zkratu pro hlavní komunikační linku. To je důležité v případech, v nichž by práce pod napětím prováděná na periferním přístroji mohla způsobit selhání celého segmentu v důsledku neúmyslného zkratu na vedení odbočky.

Pro hlavní vedení v prostředích s nebezpečím výbuchu lze instalovat chrániče segmentů (R2-SP* a F2-SP*) v oblastech klasifikovaných jako zóna 2 / divize 2. Některé chrániče segmentů jsou certifikovány pro instalaci v zóně 1. Odbočky jsou instalovány s následující metodou ochrany proti vznícení:

  • Zvýšená bezpečnost pro přístroje v prostředích s klasifikací zóna 1 / divize 1
  • Jiskrová bezpečnost Ex ic pro přístroje v prostředích s klasifikací zóna 2 / divize 2

Chrániče segmentů pro montáž na lištu DIN jsou dostupné s průmyslově vyráběnými pouzdry z plastu vyztuženého skleněnými vlákny nebo pouzdry z nerezové oceli. Lze vytvořit až 24 odboček a použít volitelné příslušenství, které usnadní instalaci. Pouzdro je dodáváno připravené k instalaci s předem připravenou vnitřní kabeláží. Všechny součásti v případě potřeby pokrývá jediný certifikát pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Seznamte se také s našimi mimořádně kompaktními a robustními chrániči segmentů v hliníkovém pouzdru.

 

Chránič segmentů R2-SP-IC*

Chránič segmentů R2-SP-IC*
Chránič segmentů R2-SP-IC*

Chránič segmentů R2-SP-IC* používá stejnou mechanickou konstrukci jako model R2-SP-N*, doplněnou o funkce zajišťující vyšší dostupnost:

  • Progresivní detekce poruch a izolace vzácných, ale typických chyb provozních sběrnic, např. kmitání kontaktů.
  • Ochrana zařízení před překročením doby vysílání / příjmu
  • Omezení napájení Ex ic

Chránič segmentů R2-SP-IC* oznamuje stav ze snímače netěsnosti pouzdra podporujícího diagnostiku a přepěťového chrániče do modulu pokročilé diagnostiky. Tato komunikace nenarušuje normální komunikaci procesu a nevyžaduje žádné adresování, konfiguraci ani šířku pásma na sběrnici.


Chránič segmentů F2-SP-IC*

Chránič segmentů F2-SP-IC*
Chránič segmentů F2-SP-IC*

Chránič segmentů F2-SP-IC* nabízí všechny inteligentní funkce pro detekci poruch a ochranu jako model R2-SP-IC*. Je instalován v našem nejkompaktnějším hliníkovém pouzdru (F2-SP-IC*) a mezi jeho hlavní vlastnosti patří:

  • Rychlá a praktická místní diagnostika: Diody LED viditelné zvenku
  • Volitelně 4, 6, 8 nebo 10 vedení
  • Volitelné kabelové průchodky nebo konektorové zástrčky (M12)
  • Volitelné pružné svorky

Ochrana segmentů R-SP-E12 pro ohnivzdorná zařízení v zóně 1/ div. 2

Chránič segmentů R-SP-E12
Chránič segmentů R-SP-E12

Chránič segmentů R-SP-E12 může napájet periferní zařízení EX d. Chránič segmentů a přístroj lze instalovat v prostředí klasifikovaném jako zóna 1.