Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Propojovací člen 3 – napájecí rozbočovač PROFINET a PROFIBUS

Propojovací člen 3 – nejkompaktnější konfigurace s možností volby hostitelského protokolu PROFINET nebo PROFIBUS DP.
Propojovací člen 3 – nejkompaktnější konfigurace s možností volby hostitelského protokolu PROFINET nebo PROFIBUS DP.

Napájecí rozbočovač PROFINET a PROFIBUS je modulární napájecí systém založený na základní desce pro čtyři segmenty PROFIBUS PA. Skládá se z jedné nebo dvou základních desek a různých zásuvných modulů pro napájení segmentu sběrnice a připojení k sběrnici PROFIBUS DP nebo PROFINETzajištění pokročilé diagnostiky pro fyzickou vrstvu. Základní desky poskytují následující volitelné atributy:

  • Jeden napájecí modul nebo redundantní napájecí moduly na každý segment
  • Jeden modul typu „gateway“ nebo uspořádání s redundancí
  • Šroubovací nebo pružinové svorky s pojistnými šrouby
  • Volitelná zemnicí lišta pro snadné zapojení stínění

Výstupní výkon na segment je až 30 V / 500 mA. Redundance je volitelná nezávisle pro napájecí zdroj a bránu.

Pro propojovací člen 3 jsou charakteristické štíhlé napájecí moduly a zpětná kompatibilita s předchozími propojovacími členy 1, 2 a 3. 

Všechny napájecí rozbočovače pro čtyři segmenty jsou schváleny pro instalaci v prostředích s nebezpečím výbuchu kvalifikovaných jako zóna 2 nebo divize 2. Široký sortiment napájecích modulů s různým jmenovitým výkonem v kombinaci s vhodnými propojovacími členy pro zařízení (FieldBarrier nebo Segment Protector) umožňuje realizovat všechny běžné metody ochrany proti vznícení na periferii s využitím konceptu výkonné páteře. Jedná se o pouzdra v pevném závěru Ex d s vnitřní bezpečností Ex ia, Ex ib nebo Ex ic podle FISCO/Entity pro všechny oblasti s nebezpečím výbuchu.


Pružinové konektory s pojistnými šrouby a zemnicí lišta: Snadná instalace, trvalé připojení.
Pružinové konektory s pojistnými šrouby a zemnicí lišta: Snadná instalace, trvalé připojení.

Symetrické generování impedance zajišťuje optimální kvalitu signálu. Generování impedance je založeno pouze na pasivních komponentách, což zajišťuje nízké odpadní teplo a tedy i dlouhou provozní životnost. V kombinaci s malým půdorysem tento napájecí rozbočovač zajišťuje nejvyšší počet segmentů na jeden řídicí rozvaděč, což zmenšuje jeho půdorys a vede k úsporám u veškeré související pracnostinákladů.

Základní deska je navržena pro instalaci na lištu DIN. Všechny moduly se na základní desku upevňují zamáčknutím, tj. bez použití nástrojů. V redundantní konfiguraci lze moduly měnit bez přerušení napájení nebo komunikace.


Brána PROFINET se dvěma nezávislými připojeními k jednoduchému nebo redundantnímu hostitelskému systému.
Brána PROFINET se dvěma nezávislými připojeními k jednoduchému nebo redundantnímu hostitelskému systému.

modulu brány lze zvolit komunikaci s DCS prostřednictvím protokolu PROFINET nebo PROFIBUS DP. PROFINET podporuje redundanci linky a redundanci systému S2. Jsou zajištěny nástroje pro integraci DCS umožňující snadné nastaveníkonfiguraci řešení potíží  brány i periferních přístrojů.

PřipojeníPROFIBUS DP je transparentní. To znamená, že samotný propojovací člen je bez konfigurace a všechna zařízení PROFIBUS PA se hlavnímu zařízení DP jeví, jako by byla přímo připojena k PROFIBUS DP. Jedná se o jednoduché a přehledné zapojení s minimálními technickými nároky na plánování a údržbu závodu. Při zapojení v párech brány podporují redundanci s integrovanou hlavní a vedlejší jednotkou.

Volitelný modul pokročilé diagnostiky umožňuje snadné sledování různých ukazatelů kvality fyzické vrstvy sběrnice PROFIBUS PA. To umožňuje rychlejší najetí do provozu, vyšší spolehlivost segmentů a efektivnější odstraňování poruch.

 


Stáhnout

Propojte procesní proměnné z přístroje a jejich diagnostiku NAMUR přímo s řídicím systémem pomocí funkčních bloků CFC knihovny Siemens Advanced Process Library. Tím se pohodlně automatizuje celý technický proces prostřednictvím knihovny ovladačů PROFINET. Všechny informace najdete v tomto letáku ve formátu PDF.