Az akár négy kezelőelemmel felszerelhető, sokoldalú vezérlőegységek zord vagy robbanásveszélyes környezetekben elhelyezett elektromos áramkörök és berendezések működtetéséhez és ellenőrzéséhez használhatók.
Vezérlési funkciók egész sora áll rendelkezésre, például nyomógombok, LED visszajelző lámpák, vezérlőkapcsolók, potenciométerek, ampermérők. Három terméksorozat áll rendelkezésre az Ex e és az Ex tb robbanásvédelmi típusokban.
A megfelelő szivárgás elleni védelem és a környezeti hőmérséklet-tartományok, illetve a tartós anyagokból (például üvegszál-erősítéses poliészter GRP, elektropolírozott rozsdamentes acél és poliamid) készült tokozások biztosítják a biztonságos és hosszú távú működést.
Az LCP sorozatüvegszál-erősítésű (GRP) tokozatai tökéletesen védett kapcsolást és felügyeletet biztosítanak.
Az LRS sorozatrozsdamentes acélból készült vezérlőegységeket tartalmaz. Ex de, Ex ib és Ex tb tanúsított robbanásveszélyes területeken való használatra. Szekrényenként legfeljebb 4 kezelő. Kezelők, kábelbemeneti mennyiségek és tömszelence-típusok személyre szabható konfigurációja, előírás szerint.
Az LCS sorozatelektropolírozott, rozsdamentes acél tokozásai eleget tesznek a fokozott higiéniai követelményeknek is. Változatos vezérlési funkciók és konfigurációk elérhetők.
A vezérlési funkciók széles választékán alapuló, egyedi berendezésenként tanúsított, panelre szerelhető, poliamid tokozású vezérlőegységek lehetővé teszik a vezérlőpanelek rugalmas elrendezését.