Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Leválasztókapcsolók és biztonsági kapcsolók (Ex e)

Legyen szó tisztításról, karbantartásról vagy javításról, az Ex e és Ex tb védelmi besorolású kapcsolók segítségével biztonságosan leválaszthatja gépeit és berendezéseit speciális képzésben részesített személyzet bevonása nélkül. A maximum 25 A vagy 40 A áramerősséget támogató, üvegszál-erősítésű poliészter vagy rozsdamentes acél szekrénnyel ellátott kapcsolók alkalmasak a gázt és port tartalmazó robbanásveszélyes területen (1-es, 2-es, 21-es és 22-es zóna) történő használatra.

A számos konfigurációs lehetőségnek köszönhetően tökéletesen alkalmazkodik az egyedi kapcsolási igényekhez. Válassza ki a szekrény anyagát, és rendelje meg a kapcsolókat 3, 4, vagy 6 munkaérintkezővel, valamint különböző kiegészítő csatlakozási beállításokkal. A háromállású lezárható forgatómodulok megbízható védelmet nyújtanak a személyzet számára a karbantartás idején. A német szabvány alapján kifejlesztett biztonsági kapcsolók rendkívüli védelmet biztosítanak a manipulációval szemben.