国を選択してください

グローバルサイトへ

自動車生産ラインにある黄色い車
自動車産業
上空から見た化学工場
化学・石油化学産業
プリント基板(PCB)製造ライン
エレクトロニクス産業
ガラス張りのエントランスにある自動ドア
エントランスオートメーション
Pepperl+Fuchsのヨーロッパ流通センターにおけるコンベヤライン
物流
鉱山を上空から見た様子、生成画像、Pepperl+Fuchs
鉱業・金属
道路工事用の車両を上空から眺める
移動式機器
石油・ガス処理プラントを上空から眺める
石油・ガス産業
医療用生産ライン
製薬学および生命科学
野原にある風力発電機を見てください
再生可能エネルギー
従来の電力発電所
従来のエネルギー
包装機
包装業界
プロセスプラント
プロセス機器
FPSOを上から眺めてみましょう
オフショアおよび海洋
上空から見た上下水道処理場
上下水道業界
1/15

産業

あらゆるニーズに応える革新的な自動化技術

最新かつスマートな自動化技術は、多くの産業分野において、すでに長い間標準となっています。この技術は、さまざまな業界において、効率性、安全性、そして生産性の向上を実現します。産業用センサー、通信・インターフェース、および危険区域向け製品、ソリューション、モバイルデバイスのリーディングプロバイダーであるPepperl+Fuchsは、幅広い用途に向けた革新的なソリューションを提供しています。 従来の自動化タスク向けのソリューションをお探しの場合でも、プロセスオートメーションの包括的なデジタル化やネットワーク化されたIIoTシステムへの統合をお考えの場合でも、Pepperl+Fuchsはお客様と協力し、お客様の用途に最適なソリューションをご提案いたします。

ご自身の業界を選択して、Pepperl+Fuchsの製品、コンポーネント、システムを活用することで、プロセスやアプリケーションをいかに効率的かつ安全に、そして将来を見据えたものにしていくことができるか、詳細をご覧ください。

業界をお選びください

自動車の生産ライン

自動車業界向けセンサーソリューション

無人搬送車の誘導、高温環境下での確実な識別、あるいは安全性が極めて重要な用途の確保など、産業用センサーは自動車産業において欠かせない存在となっています。Pepperl+Fuchsのセンサーソリューションをご活用いただければ、自動車製造のあらゆる工程をシンプルかつ効率的に自動化することができます。また、適切なセンサーを導入することで、タイヤ生産や電気自動車用バッテリーの製造においても、円滑な工程の進行が保証されます。

上空から見た化学工場

化学・石油化学産業

Pepperl+Fuchsは、化学・石油化学業界における防爆対策向けに、安全で信頼性の高いオートメーションソリューションを提供しています。信号コンディショナー、本質安全バリア、モバイルデバイス、HMIシステム、およびEthernet-APLを備えたデジタル通信インフラといった危険区域向け製品およびソリューションは、プロセスの安全性、生産性、およびプラントのセキュリティを確保します。競争の激化と厳しい規制が特徴であるこの業界において、Pepperl+Fuchsは、化学・石油化学製品の安全かつコスト効率の高い生産を実現します。

上空から見た従来型の発電所

従来のエネルギー

従来型の発電所は老朽化が進んでおり、信頼性が高く、手頃な価格で、かつ環境に優しいエネルギーに対する世界的な需要は増え続けており、従来型の発電には課題が生じています。電源会社にとって、発電所を稼働させ続け、送電網に接続し続けることは極めて重要です。 最新の自動化システムの設置や改修は、初期費用のほんの一部に過ぎませんが、発電所の設計、運用、および保守に大きな影響を与えます。発電所の近代化にかかる費用は、保守要件の軽減や、より長期間にわたる、より信頼性が高く、より効率的な運用によって正当化されます。

発電所の近代化が進むにつれ、イーサネット-APLフィールドバスアプリケーションなどのデジタルソリューションに対する需要が高まっています。デジタル通信により、遠隔アクセスや、機器情報および保守情報の透過的なデータ伝送が可能になります。

プリント基板の生産ライン

エレクトロニクス業界向けセンサーソリューション

バッテリーや太陽光発電(PV)の製造、プリント基板(PCB)の生産・取り扱い、あるいはスマートデバイスの最終組立など、エレクトロニクス業界におけるさまざまな作業には、絶対的な精度と信頼性が求められます。エレクトロニクス業界のアプリケーションにおいて、プロセスの円滑な進行を保証する産業用センサーやソリューションについて、ぜひ詳しくご覧ください。

エレクトロニクス業界において、最も重要な成長分野の一つがバッテリー製造です。電極シートの検出、材料の追跡、バッテリーセルの識別などに対応した、当社のセンサーおよび自動化ソリューションをご覧ください!

エントランスオートメーション用センサー、Pepperl+Fuchsのキービジュアル

エントランスオートメーション用センサー

エスカレーター、自動ドア、ゲート、エレベーターは、私たちの日常生活に欠かせないものです。これらの機能と安全性を確保するには、高性能なセンサーが不可欠です。Pepperl+Fuchsは、高度な自動化技術、幅広いアプリケーションに関する専門知識、そして高い品質基準を兼ね備え、これらの特殊な用途分野それぞれに最適なセンサーソリューションをワンストップで提供しています。

物流およびマテリアルハンドリング向けセンサーソリューション、Pepperl+Fuchsのキービジュアル

物流向けセンサーソリューション

イントラロジスティクス、港湾、あるいは製造施設において、商品を効率的かつ安全に目的地まで輸送するためには、信頼性の高い保管・搬送技術が不可欠です。 Pepperl+Fuchsのセンサーソリューションは、コンベヤや自動倉庫システム(ASRS)だけでなく、無人搬送車(AGV)、クレーン、産業用トラックなど、倉庫およびマテリアルハンドリング技術分野全体において、安全かつ円滑なプロセスを保証します。位置決め、識別、安全な航行、衝突回避をはじめ、その他多くの用途において、Pepperl+Fuchsは、この業界の過酷な環境条件にも耐えうる、高性能かつ経済的なセンサーを提供しています。

金属成形のキービジュアル

現代の金属成形に向けたセンサーソリューション

Pepperl+Fuchs社の誘導型センサー、光電式センサ、超音波センサに加え、RFIDシステム、ロータリーエンコーダ、IIoT製品は、お客様の金属成形プロセスの近代化に最適なソリューションです。

当社の製品を金型内検知プログラムに導入することで、金型が閉じる前に不具合を検知し、ダイの破損を防ぐことができます。センサーにより、メンテナンスや不良品の選別による時間のロスが解消されるため、全体的な生産性が向上します。

金属成形向けの当社のセンサーソリューションをご覧ください。お客様の用途に最適な製品をお選びください!

建設車両が走る鉱山を上空から見た様子

鉱業・金属産業向けのセンサー、システム、およびソリューション

金属、鉱石、鉱物の採掘は、現代技術の開発と製造の基盤となっています。信頼性の高い自動化技術は、衝突の防止、危険の早期検知、資源の無駄の削減を通じて、採掘プロセスの安全性と効率性を向上させます。Pepperl+Fuchsは、極端な温度変化から汚れや粉塵に至るまで、過酷な採掘環境に耐えるよう設計された堅牢なセンサーとソリューションを提供しています。当社のグローバルな専門家が、詳細なアプリケーション分析と技術サポートを行い、採掘の各段階においてプロセスが円滑に進むよう支援いたします。

移動式機器向けセンサーソリューション、Pepperl+Fuchsのキービジュアル

移動式機器向けセンサーソリューション

建設機械や農業機械から多目的車両に至るまで、移動式機器は過酷な環境下で使用されています。例えば、ブルドーザー、ショベルカー、収穫機、ごみ収集車などは、極端な温度、雨、塩分、化学物質、そして過度の衝撃や振動にさらされていても、確実に稼働する必要があります。したがって、移動式機器に使用されるセンサーは、最高水準の基準に基づいて設計・製造されなければなりません。

Pepperl+Fuchs社は、移動式機器向けに最適化された幅広いセンサーソリューションを提供しています。これらの製品は、頑丈な設計、E1認可、および統合型CANインターフェースを特徴としています。これらの堅牢なセンサーは、位置決め、衝突回避、レベル測定、その他多くの用途に活用され、車両の性能向上に貢献しています。さらに、Pepperl+Fuchs社は、環境要因に対する耐性を高めた専用ケーブルや接続技術も提供しています。

石油・ガスプラントを上空から眺めてみましょう

石油・ガス産業

探査プラットフォーム、パイプライン、製油所など、あらゆる現場において――爆発防止分野で80年の実績を持つPepperl+Fuchsは、お客様のプロセスを安全かつ効率的、そしてコスト効率の高いものにする最適なコンポーネントをご提供いたします。 信頼性が高く、世界的に認証された危険区域用製品、産業用通信およびインターフェース、ならびに本質安全型モバイルデバイスにより、安全な運用とプラントの高い稼働率を確保します。限界値検出や圧力制御から、完全デジタル化されたプロセスを用いたプラントの近代化に至るまで、Pepperl+Fuchsは、石油・ガスの採掘、精製、貯蔵、輸送における自動化と安全性の分野において、最適なパートナーです。

公海上の浮体式生産・貯蔵・積出(FPSO)設備

オフショアおよび海洋

Pepperl+Fuchsは、石油・ガス業界での経験を活かし、船舶およびオフショア用途での使用が特別に認証された、危険区域向け製品およびソリューションのラインナップを拡充しております。認証は、ビューロー・ベリタス、DNV、ゲルマニッシャー・ロイド、およびロイド・レジスターから取得しております。

当社は、FPSO(浮体式生産・貯蔵・積出船)、FSU(浮体式貯蔵ユニット)、LNGまたはアンモニアタンカー、海洋石油・ガスプラットフォーム、掘削船などの船舶やオフショア施設における過酷な環境条件や限られたスペースを十分に理解しております。Pepperl+Fuchsの防爆ソリューションは、堅牢な設計と筐体を特徴としており、その多くは極めてコンパクトなサイズとなっています。 これらのコンポーネントは、防爆仕様のステンレス製筐体に組み込まれ、仕様に応じて配線済みの状態で納入することが可能です。腐食性環境、激しい振動、塩水や塩分を含む空気、蒸気、油、溶剤、化学薬品などの外部条件や設置場所にかかわらず、信頼性が高く安全な動作を保証します。

包装機

包装業界向けセンサーソリューション

食品、製薬、化粧品業界を問わず、包装機械にはスマートなソリューションとセンサー技術が求められます。Pepperl+Fuchsは、お客様の包装プロセスをより効率的、信頼性が高く、持続可能で安全なものにするために必要なコンポーネントを提供いたします。 Pepperl+Fuchsのセンサーは、リアルタイムの監視や機械速度の制御に加え、包装資材の確実な検知と正確な位置合わせを可能にします。充填、キャッピング・封止、ハンドリング、滅菌、あるいはラベリングやコーディングなど、当社のセンサー技術は、幅広い包装用途において円滑なプロセスを実現します。

医薬品を扱う製薬生産ライン

製薬・ライフサイエンス分野向けソリューション

厳格な規制が課されている製薬業界では、製造のあらゆる段階で品質と純度を確保すると同時に、データの記録と保存も行う必要があります。そこで重要となるのが、デジタル化と自動化です。Pepperl+Fuchsは、複雑な製造および品質保証プロセスを改善するための包括的な製品ラインナップを提供する、信頼できるパートナーです。製薬製造の特定の要件に合わせて設計されたシンクライアントおよびGMP準拠のヒューマンマシンインターフェース(HMI)の充実した製品ラインナップにより、お客様はワンストップで最適なソリューションをご利用いただけます。

プロセスプラントを上空から眺めてみましょう

プロセス機器向けセンサーソリューション

バルブの位置フィードバックやレベル監視から、材料やプロセスのトレーサビリティに至るまで、現代の自動化されたプロセスプラントは、産業用センサー、識別システム、および通信インターフェースに依存しています。

過酷な産業環境や危険区域を問わず、Pepperl+Fuchsは、化学、製薬、石油・ガスから、食品・飲料、パルプ・製紙、水処理、廃水処理産業に至るまで、プロセス産業における幅広い用途に対応したセンサーおよびソリューションを提供しております。プロセス機器分野における長年の経験と専門知識を活かし、お客様のセンシングニーズに最適なソリューションをご提供いたします。

トウモロコシ畑に立つ風力発電機を上空から見た様子

再生可能エネルギー

世界のCO2排出量を最小限に抑え、カーボンニュートラルを実現するためには、再生可能エネルギーの利用を拡大することが不可欠です。風力発電機、太陽光発電システム、太陽熱発電所のいずれにおいても、Pepperl+Fuchsは、効率を最大限に高めるための最適な産業用センサー技術を提供しています。 特に堅牢で耐久性に優れたセンサーにより、太陽光発電モジュールが可能な限り多くの太陽光を捉えられるよう、あるいは風力タービンが風向きに最適に調整されるよう保証します。同時に、これらの屋外用途における過酷な環境条件にも耐えなければなりません。

Pepperl+Fuchsのセンサーおよびソリューションは、再生可能エネルギー由来の電力を貯蔵する上で重要な役割を果たす蓄電池システムの製造において、最高の品質と効率的なプロセスを確保します。風力発電所や太陽光発電所で発電された電気エネルギーは、グリーン水素の製造におけるエネルギー源としても活用されています。

上空から見た上下水道処理場

上下水道

きれいな水は、世界中の誰もが利用できるようにすべき貴重な資源です。しかし、上下水道処理施設には、特有の技術的課題や独自の運用上の特徴があります。 処理過程で使用される化学薬品や発生する有害ガスは、爆発の危険性をはらんでいます。さらに、水ろ過装置および廃水処理施設全体を監視し、腐食、汚れ、爆発性雰囲気、サージから保護する必要があります。Pepperl+Fuchsの危険区域向け製品、ソリューション、およびインターフェースは、電気部品の安全な稼働を保証します。

Pepperl+Fuchs社は、プラントの安全かつ効率的な稼働を実現するため、リモートコントロール水位制御やバルブ位置監視用の産業用センサーも提供しています。大規模なプラントでは、膨大な量のデータを一元的に送信・記録する必要があります。Ethernet-APLなどの最新のデジタル通信インフラや、LoRaWAN技術を採用したIIoTセンサーは、上水・下水処理場の近代化とデジタル化を支援します。

Pepperl+Fuchsのカスタマイズソリューション、キービジュアル

お探しのものが見つかりませんでしたか?

あらゆる用途に適した製品を常に在庫しているわけではありませんが、お客様と協力して最適なソリューションを企画・開発させていただきます。世界中に6か所あるソリューション・エンジニアリング・センター(SEC)を活用し、お客様の用途に最適なソリューションを開発、製造、認証いたします。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!