国を選択してください

グローバルサイトへ

反射率と代表的なレーダー断面積

Pepperl+Fuchs社の産業用レーダーセンサーのレーダー反射断面積(RCS)の図解

マイクロ波は波長が短いため(例えば、24 GHzでは12 mm、122 GHzでは2.45 mmなど)、光と同様の挙動を示します。つまり、回折、全反射、鏡面反射、干渉などの現象が生じることがあります。 レーダーセンサーの多くの特性は、こうした条件を考慮に入れて初めて理解することができます。レーダーセンサーを用いて解決される応用例では、放射された波が物体によって拡散散乱され、その波の少なくとも一部が放射点へと反射して戻ってくることが想定されています。この反射の強さ(振幅)は、物体の材質や特性に大きく依存します。

レーダー断面積(RCS)とは、物体がレーダー波を反射する能力を表す指標です。この値は、対象物の大きさ、形状、材質など、さまざまな要因によって決まります。一般的に、表面が滑らかで大きな物体ほどレーダー断面積が大きくなり、そのためレーダーによる探知が容易になります。

ここに示した応答曲線は、Pepperl+Fuchs社のレーダーセンサーが、基準としてレーダー断面積(RCS)70 m²のコーナーリフレクターを確実に検出できる広範囲の例です。RCSが小さい物体や、より小型のコーナーリフレクター(ここでは0.5 m²を例として)を使用した場合、検出範囲は小さくなります。

以下の表は、代表的なレーダー断面積の値と、MWC25M型レーダーセンサーがこれらの物体を検出できる検出範囲を示しています。このレーダー断面積は周波数に依存しますが、ここでは一般的な適用範囲の値であるため、これ以上の詳細については触れません。

レーダー目標/目標物体レーダー断面積(mm²)MWC25M の検知範囲(m)
船舶(コンテナ船、旅客船)> 1000> 50
トラック200> 40
車100> 35
コーナーリフレクター(金属製) 10 cm70> 25
コーナーリフレクター(金属製) 5 cm5> 18
木(大きい)1> 12.5
人間0.5 … 1> 12.5
鳥0.01-

材料の相互依存性を考慮すると、その他のレーダー標的や対象物となる可能性のある物体の特性がより明確になります。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!