グリーン水素のための発電
水素は、必ずしも自動的に気候に優しいわけではありません。この代替エネルギーキャリアの生産には、エネルギーの使用が必要です。もしそのエネルギーが天然ガスや石炭といった従来のエネルギー源に由来するものである場合、その方法で生産された水素も、もはや「グリーン」とは言えなくなります。 気候中立な方法で水素を製造・利用するためには、バリューチェーンの初期段階において、風力や太陽光発電などの再生可能エネルギー源からの電力を用いて、水を酸と水素に分解する「電解」を行う必要があります。Pepperl+Fuchs社は、例えば風力発電所や太陽光発電所におけるエネルギー収率を最適化し、それによって最大の効率を確保する数多くのコンポーネントを提供しています。

風力エネルギー
陸上でも外洋でも、風力発電機で高い発電効率を実現するためには、ローターブレードとナセルの両方を風向きに合わせて最適に調整する必要があります。これを可能にするため、Pepperl+Fuchs社のさまざまなセンサーが採用されています。風力発電機に搭載されたアブソリュートエンコーダは、ナセルの位置と回転、およびローターブレードの位置と角度を測定します。 一方、インクリメンタルロータリーエンコーダは、発電機の回転数を測定します。風力タービンの構造への損傷を防ぐため、振動センサや加速度センサーも、ナセルおよびタワー全体の振動を記録します。さらに、Pepperl+Fuchsの雷保護モジュールは、落雷による制御技術や信号伝送への損傷を防ぎます。

太陽エネルギー
日射量が多ければ多いほど、集光型太陽熱発電(CSP)プラントはより多くのエネルギーを発電します。太陽は1日を通して移動するため、CSPプラントの集光器は、エネルギー収量を最適化するために常に太陽の位置に合わせて調整されます。これを実現するためには、集光器の向きを常に正確に記録する必要があります。ここで、Pepperl+Fuchs社の傾斜 センサとエンコーダーが活躍します。 例えば、高精度なF199傾斜センサは、フレネル集光器の水平方向の位置を検出し、吸収体に対する最適な位置決めを可能にします。一方、太陽塔型発電所では、エネルギー収量を最適化するために、ヘリオスタットの水平方向だけでなく、垂直方向の位置も重要な役割を果たします。 ここでは、Pepperl+Fuchsのエンコーダと傾斜センサが使用され、両軸における位置合わせを正確に検出し、コレクターの最適な配置を実現します。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!