国を選択してください

グローバルサイトへ

ソリューション・エンジニアリング・センターのFATエリアに所属する2名の従業員
解決策を重視。共に。

危険区域向けのグローバルなエンジニアリングソリューション

コンサルティング、設計、製造、および最終認証 ワンストップで

安全性は当社の最優先事項です。そのため、爆発防止分野における数十年にわたる経験に基づき、危険区域向けの包括的な製品ラインナップをご用意しております。標準的なコンポーネントに加え、お客様の個別のニーズに合わせて設計されたカスタマイズソリューションもご提供いたします。専任のソリューション・エンジニアリング・センター(SEC)に所属する経験豊富な専門家が、お客様と緊密に連携しながら、お客様固有のソリューションの企画、開発、設計を行います。 お客様には、危険区域向けの認証を含む、さまざまな防爆タイプに対応した、すぐにご使用いただける包括的なソリューションをワンストップでご提供いたします。あらゆるソリューションの基盤となるのは、お客様の個別のニーズに対する深い理解と、プロセス全体にわたる綿密なコンサルティングです。

お客様のご要望に合わせた、危険区域向けのエンジニアリングソリューションもお探しでしょうか?ぜひ弊社までお問い合わせください。喜んでお手伝いさせていただきます!

  • 円滑かつ効率的なプロジェクトの進捗

    Pepperl+Fuchsは、危険区域向けのエンジニアリングソリューションの分野において数十年にわたる実績を持ち、これまでに数千件のソリューションを提供してまいりました

  • 顧客のニーズの理解と実現

    Pepperl+Fuchsによる徹底したコンサルティングと、プロセス全体を通じたお客様との共同開発

  • あらゆる用途に対応しています

    Solution Engineering Centers(SEC)から直接出荷され、お客様の具体的なニーズに合わせてカスタマイズされた、検査済みの完全なソリューションで、すぐに設置が可能です。

  • 安心感

    当社の経験豊富なソリューションチームが、申請プロセスを通じてお客様のソリューションをしっかりとサポートし、プロジェクトの資金計画とスケジュールが予定通りに進むよう確実に進めてまいります。

  • 投資保護

    既存および新規のインフラストラクチャの両方に対応した、持続可能なプロセスオートメーションソリューション

ドイツ・ビュールにあるPepperl+Fuchsソリューション・エンジニアリング・センター

ソリューション・エンジニアリング・センター(SEC)世界一周

エンジニアリングソリューションの全プロセスを通じて、弊社は常にお客様と緊密に連携して業務を進めてまいります。そのため、Pepperl+Fuchsは世界中にソリューション・エンジニアリング・センター(SEC)を設置いたしました。SECは、お客様それぞれの要件を満たすプロセスオートメーション向けのエンジニアリングソリューションの提供に特化しています。お客様がどこにおられようとも、弊社の専門家がコンサルティングから提案書および初期ソリューションの策定、エンジニアリングや設計、製造・組立、そして認証を含む最終ソリューションに至るまで、すべてを責任を持って担当いたします。

当社のSECについてさらに詳しく知りたい方は、デジタルマガジンに掲載されている詳細な背景レポートをご覧になることをお勧めいたします。

ソリューション・エンジニアリング・センターで、3人が技術的な解決策について話し合っています

コンサルティング

エンジニアリングソリューションに関するお問い合わせをいただいた時点で、お客様のニーズを深く理解するため、まず具体的な用途や個別の要件について詳細な分析を行います。これには、包括的なご相談やお客様との緊密な連携が含まれます。それを踏まえて、当社の専門家が最初のソリューション案に加え、スケジュールおよび予算案を作成いたします。

ソリューション・エンジニアリング・センターで完成したいくつかのエンジニアリングソリューション

ポートフォリオ

爆発防止の専門家として、当社は危険区域向けの幅広い製品と技術を駆使し、それらを基にエンジニアリングソリューションをご提供しております。用途やお客様それぞれの要件に応じて、課題を最適な方法で解決できるよう、最適な製品の組み合わせをご提案いたします。

営業担当者と技術者が、設計ソリューションの技術文書について話し合っている

エンジニアリングおよび計画

世界各国のソリューション・エンジニアリング・センターでは、経験豊富なエンジニアがお客様のソリューションの詳細な設計を担当いたします。エンジニアはソリューションのモデルを設計し、製造図面やお客様による認可が必要な図面を作成いたします。お客様から認可をいただいた後、必要な資材を調達し、ソリューションの製造準備が整います。

筐体内に複数のモジュールを取り付けている従業員

製造および組立

防爆ソリューションは、世界中に展開するSEC社の自社生産施設で完全に組み立てられています。組み立て用部品は自社で製造し、原材料や外注部品は発注いたします。すべての部品が揃い次第、当社の専門家が段階的に組み立てを行い、完成品に仕上げます。構成済みソリューション専用の生産ラインであれ、設計済みソリューションの製造エリアであれ、当社はそれらを最も迅速に実現する方法を模索しています。

設計されたソリューションの機能や品質を確認している人

品質保証

各SECには、社内の品質保証体制が整っています。ここでは、完成したソリューションがお客様による検収の準備が整う前に、再度徹底的な検証が行われます。必要に応じて、お客様のご要望に応じた個別のテスト手順や、特定のテストソフトウェアの使用も可能です。

工場受入試験(FAT)の最中、完成したエンジニアリングソリューションの前に立つ2名

工場受入試験(FAT)

完成したソリューションが当社の品質保証を通過次第、工場受入試験(FAT)の準備が整います。当社のSECでは、現場にFAT専用エリアを設けており、担当者がお客様と共にソリューションの確認を行います。

設計ソリューションの認証を確実に行う2名

認定資格

電気防爆分野における数十年にわたる経験により、当社は関連するすべての規格や基準(ATEX、IECEx、ULなど)をはじめ、各国や業界固有の認証についても熟知しております。当社の規格専門家は、エンジニアリングソリューションの策定プロセスに最初から最後まで携わっており、それにより、対応する適合宣言書および必要な認証を添付した状態でソリューションをお届けすることが可能です。

完成したエンジニアリングソリューションを木箱に梱包している人

梱包と発送

木箱に梱包する場合でも、プラスチックで包む場合でも、お客様のご要望にぴったり合った出荷用ソリューションをご用意いたします。世界中に展開する6か所のSECから、完成したソリューションをお客様のもとへお届けいたします。

幅広いポートフォリオ

オーダーメイドの端子箱
  • 危険区域や過酷な環境下における電気エネルギーの安全な伝送、接続、および配電のための幅広い製品ラインナップ
  • 小型のジャンクション ボックスや、自由に構成可能な複雑な端子箱
  • 耐久性に優れた素材で作られた、豊富な種類の筐体を取り揃えております
  • 在庫ありの標準仕様モデル
  • 短期間で導入可能なソリューションをご用意しております
  • 豊富なアクセサリーラインナップ
制御ソリューション
  • 電気的防爆対策のためのオーダーメイド制御ソリューション:コンパクトなコントロール ユニットから制御ステーション、さらには複雑な制御・分配パネルまで
  • さまざまな筐体サイズや操作部をご用意しております
  • 仕様に基づく電気部品および操作要素の組み込み
  • 監視機器用の表示ウィンドウの選択
パージおよび加圧ソリューション
  • コントロール ユニットと、あらかじめ定義され、認証済みの筐体で構成される、完全な加圧エンクロージャーソリューション
  • 爆発の危険がある場所における従来の電気機器の使用
  • あらゆるニーズに対応する、さまざまなシステムと保護方式
  • エンクロージャー内の圧力および温度の推移を完全に自動で監視します
  • メニュー形式のユーザーインターフェースは、最大限の使いやすさを実現します
インターフェースキャビネットのソリューション
  • ワンストップで提供される複合インターフェースソリューション:本質安全バリア、信号コンディショナー、サージ保護バリア、および電源
  • 制御に特化したソリューション向けに最適化された制御盤
  • 細部に至るまでオーダーメイド
  • DIN取付けレール、電源レール、または終端板に取り付けるためのモジュール
さまざまなモジュールやコンポーネントが設置された、3種類のリモートI/Oソリューションです。
  • 4~20 mAの各種デバイスや信号の接続、温度測定の変換、バルブ制御、その他さまざまな機能を、高効率で実現します
  • バックプレーンおよび冗長化オプションを備えた、組み立て済みのGRP製またはステンレス鋼製のフィールド ジャンクション ボックス
  • 制御システムとのバスインターフェースにより、配線作業が軽減されます
  • 既存システムの改修プロジェクトや拡張において、HART通信を活用した効果的なデジタル化
モバイルモニターやデュプレックスモニターソリューションなど、さまざまなHMIソリューション
  • 柔軟な設置オプションを備えたHMIソリューション:台座設置、パネル設置、壁面・天井設置、移動式システム
  • さまざまな通信技術:リモートモニター(シンクライアント)、PC、または直接モニター
  • 過酷な環境条件や爆発の危険がある場所での連続運転に適しています
  • 耐衝撃性・耐振動性、化学プラントでの屋外使用への適性、ライフサイエンスおよび製薬用途向けのGMP準拠設計といった特長
  • 豊富な周辺機器を取り揃えております:RFIDリーダ、キーボード、1次元・2Dバーコード対応ハンドヘルドリーダーなど
イーサネット-APLソリューション
  • フィールドレベルから上位システムに至るエンドツーエンドのデジタル通信のためのイーサネット-APLソリューション
  • すぐに設置でき、配線済みの「オスコネクタアンドゴー」ソリューション
  • 大量のデータを高速に伝送する
  • GRPまたはステンレス製の筐体について、完全な認証を取得しています
  • 本質安全型のディスクリート信号およびアナログ信号用のリモートI/Oシステムやその他のI/Oと、単一の筐体に統合可能です
フィールドバス配線ソリューション
  • FOUNDATION Fieldbus H1 または PROFIBUS PA による計測機器の信頼性の高い接続を実現するフィールドバスソリューション
  • 一般的な防爆方式(FISCO、Entity、High-Power Trunk)すべておよびあらゆる危険区域において
  • GRPまたはステンレス鋼製の、組み立て済みかつ配線済みのフィールドバス用ジャンクション ボックス筐体
  • 離散的な入力および出力は、マルチ入力 / 出力コンポーネントを介して統合することができます
  • 1つのアドレスで8つの信号に対応する温度マルチプレクサ
ワイヤレスアクセスポイントソリューション
  • 危険区域において、業界標準のアクセスポイント(CiscoやArubaなど)を使用するためのワイヤレスアクセスポイントソリューション
  • GRP、ステンレス鋼、またはアルミニウム製の堅牢な筐体
  • 最適なネットワークカバレッジを実現するため、防爆認定アンテナをオプションで組み込むことが可能です
  • その他の無線通信対応コンポーネント(RFID、UWB、BLE、LoRaWAN)の設置が可能です

厳選された品揃え 解決策の例

これまでに提供してきた数千件のソリューションの中から、皆様のためにさまざまな事例を厳選いたしました。ぜひクリックして、インスピレーションを得てください!

エンジニアリングソリューションのパンフレットの数ページのプレビューをまとめたコラージュ

パンフレット危険区域向けのエンジニアリングソリューション無料ダウンロード

パンフレットをダウンロードして、当社のエンジニアリングソリューションの基盤となっている、危険区域向けの幅広い製品および技術の包括的な概要をご確認ください。

詳細情報

制御システムソリューション

Pepperl+Fuchsは、主要な分散制御システム(DCS)メーカー向けに、カスタマイズされた制御ソリューションを提供しています。各メーカーは、自社のDCSでの使用に向けて、当社のソリューションを徹底的にテストし、認可しています。詳細については、DCSパートナー専用のポータルサイトをご覧ください。

お問い合わせ

ご質問がございましたら、またはお客様のニーズに合わせた危険区域向けのエンジニアリングソリューションをお求めでしたら、お問い合わせフォームにご記入ください。当社の専門家が喜んでお手伝いいたします。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!