国を選択してください

グローバルサイトへ

複数のモバイル端末を使用する産業プラントおよび移動中の作業員のデジタルモデル
産業現場でタブレットを使用している女性現場作業員
プロセスプラントで使用されているSmart-Ex 203
1/3

コネクテッド・ワーカー 業界の活性化――デジタル接続とスマートデバイスによる進歩の推進

化学、製薬、石油・ガス、鉱業、エネルギー供給などの産業分野や危険区域で事業を展開する企業は、ますます大きな課題に直面しています。過酷な環境条件、厳しい安全要件、そして予算の逼迫が深刻化する中、プロセスをより効率的かつ安全で、透明性の高いものにするために、合理化され、相互に連携したソリューションが求められています。

同時に、デジタルトランスフォーメーションは私たちの働き方を変えつつあります。リアルタイムで入手できるデータがますます増え、柔軟でネットワーク化された働き方への期待が高まっています。これは産業分野においても同様です。まさにここで、「コネクテッド・ワーカー」という概念が効果を発揮するのです。

危険区域での使用が認められた、堅牢で世界的に認証された1モバイル端末と、インテリジェントなソフトウェアソリューションを活用することで、従業員は、Zone 1/21 Div. 1などの過酷な環境を含む現場において、いつでも関連情報、コミュニケーションチャネル、およびデジタル作業指示書に直接アクセスすることができます。これにより、ダウンタイムやミスを最小限に抑えるだけでなく、長期的には保守、点検、および参考資料のプロセスを最適化することができます。

当社の「Connected Worker」ソリューションで、未来の業界に備えましょう。モバイル対応、ネットワーク接続、そしてセキュリティも万全です!

製油所でスマートフォンを使用している技術者たち。
セキュリティアイコン

効率と安全性の向上

当社の産業用グレードのデバイスは、リアルタイムデータやデジタルメンテナンスワークフローへの安全なワイヤレスアクセスを提供し、過酷な環境下でも既存のIIoTシステムとシームレスに連携します。音声入力によるテキスト変換やカメラによる参考資料といった機能により、現場技術者の生産性を向上させ、予期せぬダウンタイムを削減します。

携帯電話のアイコン

使いやすい操作

複数のツールを持ち歩く必要はもうありません。堅牢なタブレットやスマートフォンは、ワイヤレス接続、通信、参考資料、診断機能を1台のデバイスに統合しています。直感的なデザインにより、卓越したユーザー体験を提供するとともに、デジタルデータ収集機能によって透明性、品質、効率性が向上します。プッシュ・トゥ・トーク、単独作業者保護、GPS追跡などの機能により、安全かつ規制に準拠した現場作業が確保されます。

テクニカルサポートのアイコン

グローバルサービスおよびサポート

スマートフォンやタブレットでは、リモートサポート、ライブ動画共有、コラボレーションツールなどが利用可能であり、トラブルシューティングの効率を大幅に向上させます。80カ国以上に展開する国際的な営業スペシャリストやアプリケーションエンジニア、そして3年間のサービス契約といった革新的なソリューションやサービスコンセプトを備えたPepperl+Fuchsは、防爆分野における信頼できるパートナーであり、業界をリードするサプライヤーです。

当社の注目商品をご覧ください

Pepperl+Fuchs社は、産業環境や危険区域での使用を特に想定して設計された、世界的に認証を受けたタブレット、スマートフォン、および周辺機器を備えた、現場での実績が実証されたエンタープライズ・モビリティ製品群を提供しています。

ユースケース

この動画では、5G規格がプロセスプラント内の産業用通信をどのように変革できるかを紹介しています。5Gの高度な機能を活用することで、企業は業務効率と信頼性を大幅に向上させることができます。

紹介された主な機能は以下の通りです:

  • スムーズかつ効率的なトラブルシューティングにより、ダウンタイムを最小限に抑え、パフォーマンスを最適化します
  • プッシュ・トゥ・トークによるグループ通話の利点として、チームメンバー間の即時的かつ明瞭なコミュニケーションが可能となり、連携の強化や対応時間の短縮につながります
  • デジタル作業指示書管理について、5Gがどのようにワークフローを効率化し、業務内容の明確化を図り、生産性を向上させることができるかをご紹介します。

5Gに接続されたモバイルワーカー

5G通信規格は、超高速で信頼性が高く、低遅延のワイヤレス接続を提供することで、産業環境において大きな進歩をもたらします。モバイルワーカーにとって、5Gは重要なデータへのリアルタイムアクセス、シームレスなコミュニケーション、そしてデバイスや場所を問わず即座のコラボレーションを可能にします。こうした接続性の向上により、よりスマートなワークフロー、迅速な意思決定、そして現場における安全性と効率性の向上が実現されます。

制御室

リアルタイムでの安全なデータアクセス

今日の産業環境において、リアルタイムでのデータアクセスは、業務の最適化や情報に基づいた意思決定を行う上で不可欠です。これにより、プロセスの継続的な監視や、状況の変化に対する迅速な対応が可能になります。5G技術は、10 Gbit/sを超えるピークデータ転送速度と1ミリ秒未満の超低遅延を実現し、大容量データのリアルタイム伝送を可能にします。その拡張性により、生産環境において数万台のスマートデバイスやセンサーをシームレスに接続することができます。 既存のIIoTエコシステムへのシームレスな統合により、全体的な接続性が大幅に向上し、生産性が向上します。危険な環境では、安全確保と効果的な監視のために、制御室との安定した接続が不可欠です。リアルタイムの通信によりワークフローが円滑になり、作業指示をモバイル端末に直接送信できる機能により、現場チームは常に最新の情報を入手できます。

作業指示書の管理は、保守業務を円滑にします

スマートメンテナンス

デジタル作業指示書管理は、明確で段階的な指示を現場作業員のモバイル端末に直接配信することで、業務を簡素化します。これにより、手作業による参考資料の作成が不要となり、ミスを最小限に抑え、効率を向上させることができます。関連するすべてのデータにリアルタイムでアクセスできるため、作業員はより迅速に判断を下し、現場での業務をより効果的に遂行することができます。

数名の技術者とプッシュ・トゥ・トークによるグループ通話を行っているモバイルワーカー

スムーズなトラブルシューティング

5G規格は、世界中の専門家を一堂に集め、高度な暗号化通信やプッシュ・トゥ・トーク方式のグループ通話を通じて、リアルタイムの連携を可能にします。高速かつ安全な5G接続により、専門家は画像や動画を共有・分析することで、手間なくトラブルシューティングを行うことができます。この革新的なアプローチにより、より迅速かつ効果的な問題解決が実現します。

Smart-Exスマートフォンでの資産管理

資産管理の改善

資産管理や予備部品の発注は、モバイル端末や産業用モニタを使用することで、現場のどこからでも簡単に処理できるようになりました。現場の作業員は、その場で資産データに即座にアクセスし、機器の状態を確認し、予備部品を発注することができます。これにより、ダウンタイムを短縮し、メンテナンスプロセスを効率化できます。このモバイル環境によるアクセス性の高さにより、対応時間の短縮と、より効率的なリソース計画が可能になります。

お客様のデジタルプロセス。それが私たちの情熱です。 お客様の成功事例

ノウハウと認証 コネクテッド・ワーカー関連のイベント

2025年6月、Pepperl+Fuchsはヨーロッパ各地で「Connected Worker」イベントを数回にわたり成功裏に開催いたしました。エリクソン、グーグル、クアルコム、サムスンといったパートナー企業や、さまざまなネットワーク事業者、アプリケーションプロバイダーと協力し、参加者が最新のトレンドや技術について意見交換できるプラットフォームを構築しました。本イベントでは、知見の共有、業界が直面する課題についての議論、そしてエネルギー、化学、製造、鉱業の各分野においてデジタル化をどのように推進できるかについて理解を深めることに重点が置かれました。

本イベントシリーズの主な特徴:

  • パートナー企業であるエリクソン、グーグル、クアルコムによる刺激的な基調講演
  • 爆発防止に関する基礎知識と防止の考え方
  • Pepperl+Fuchs社の本質安全型モバイルデバイスと、それらが産業用および危険区域での使用要件をどのように満たしているか
  • エンタープライズ・モビリティのポートフォリオが、グローバルなサポートネットワークや追加サービスと相まって、どのように顧客に付加価値をもたらし、長期的な投資の安全性を確保するのか。
「コネクテッド・ワーカー」イベントの基調講演

デジタル製品およびサービス

簡単な設定と直感的なモバイルデバイス管理

「デジタル製品・サービス」オンラインポータルは、自動化されたステージング機能とモバイルデバイス管理、およびリアルタイム監視機能を単一のプラットフォーム上に統合しています。お客様のご要望に応じて、このプラットフォームは、世界規模でのリモートかつ同時並行的なデバイス管理を可能にする、本格的なモバイルデバイス管理システムとして機能します。モバイルデバイスは、お客様ごとの要件に合わせて事前に設定された状態で納品されるため、納品後すぐにご利用いただけます。 更新は、現地のIT部門に依頼したり、デバイスを本社に送り返したりすることなく、オンラインプラットフォームを通じて、いつでも、運用中に実施できます。履歴データやリアルタイムデータの分析は、必要なときにいつでも可能です。この分析機能により、企業はプロセスに関する包括的な洞察を得ることができ、不具合のある手順や安全上重大な手順、あるいは相互作用を迅速に特定することができます。

貴社内のすべてのデバイスに対し、一貫した品質と安全性を保証する、すぐにご利用いただける包括的なサービスをご提供いたします。これにより、時間を節約できるだけでなく、貴重なリソースも節約できます!

この動画では、テクニカルセールススペシャリストのクリストファー・リンブルナー氏が、本格的なエンタープライズ・モビリティ管理システムとして活用できる、デジタル製品およびサービス向けのオンラインプラットフォームについてご紹介します。

Android Enterprise シルバー・パートナーシップのロゴ

Android Enterprise シルバー・パートナーシップ

「Android Enterprise Silver」パートナーシップは、モバイルデバイス管理およびAndroidソリューションの分野において、企業をリーダーとしての地位に導きます。この認定は、厳格な基準を満たすAER認定の担当者と製品を通じて、卓越性への取り組みを反映したものです。 パートナー企業はGoogleのリソースに直接アクセスできるため、信頼性とサポート体制が強化されます。認定された専門家を擁することで、組織は安全で最新のデバイスを確保し、最適化されたAndroid環境を実現できます。このパートナーシップは、業務効率の向上、管理の合理化、グローバルなサービス体制の強化につながり、モバイルエンタープライズ・モビリティ分野での革新と成功を目指す企業にとって重要な一歩となります。

セキュリティ層を備えたTab-Ex 05タブレット

サイバーセキュリティ

エンタープライズ・モビリティにおける効果的なサイバーセキュリティを実現するには、多層的な保護体制が不可欠です。定期的なセキュリティパッチの適用により、デバイスを常に最新の状態に保つことで、新たな脅威からの防御に役立ちます。Samsung Knoxは、デバイスのライフサイクル全体を通じてデータを保護するハードウェアベースのセキュリティプラットフォームにより、この保護機能をさらに強化します。さらに、コモン・クライテリアのセキュリティ認証により、デバイスが国際的に認められたセキュリティ基準を満たしていることが保証されるため、組織はモバイルソリューションを安心して安全に導入・管理することができます。

お問い合わせ

Pepperl+Fuchsの「Connected Worker」ソリューションについてご質問はございますか? 喜んでお手伝いさせていただきます。お問い合わせフォームにご記入の上、メッセージをお送りください。

1 当社の製品は、ATEX、IECEx、NEC、ULをはじめとする多くの国際規格の認証を取得しています。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!