国を選択してください
レーダーセンサー用語集

当社の用語集をご利用いただき、レーダー技術およびレーダーセンサー技術の分野における主要な用語とその定義の概要をご確認ください。
| 期間 | 説明 |
|---|---|
| 吸収 | レーダー信号の電磁エネルギーが媒質によって部分的、あるいは完全に吸収される現象です。例えば、雨や霧によって引き起こされる減衰という形の吸収効果は、主に超高周波帯で動作する長距離レーダーシステムにおいて重要な問題となります。 Pepperl+Fuchs社のレーダーセンサーを産業用途で用いて、媒体を「透視」して実際の測定対象を検出する場合、中間媒体によって生じる吸収の影響を考慮する必要があります。ただし、通常、これらがセンサーの機能に著しい支障をきたすことはありません。 |
| アンテナの放射パターン | (レーダー)アンテナの方向特性の図示であり、通常は水平、垂直、あるいはコンピュータを用いた3Dアンテナパターンとして可視化されます。レーダーアンテナの指向性を簡単に記録するには、水平アンテナパターンが推奨されます。これは、主ビーム、後方ビーム、および側方ビームの関係をひと目で把握できるためです。 |
| コーナーリフレクター | コーナーリフレクター、あるいはレーダーリフレクターは、反射率が低い、あるいは不安定な物体の有効反射面積を大幅に増加させる効果的な手段です。三重鏡の形状に設計されたコーナーリフレクターは、互いに90°の角度で配置された3つの導電性表面で構成されています。コーナーリフレクターに到達した電磁波は、そこで生じる多重反射により、元の方向へと反射されます。 |
| CWレーダー | 「連続波レーダー」または「非変調連続波レーダー」の略称です。パルスレーダーとは異なり、測定中、送信機は継続的に動作し、一定の周波数と振幅を持つ電磁波を送信し続けます。ただし、送信信号には時間基準がないため、距離測定を行うことはできません。 |
| ドップラー効果 | オーストリアの物理学者クリスティアン・ドップラーにちなんで名付けられた現象です。これは、信号の伝播中に発信源と受信機との間の距離が変化した際に生じる、信号の時間的な圧縮または伸長を表しています。この伝播時間の変化に基づいて、レーダーセンサーは半径方向の速度を測定し、対象物がセンサーに向かって移動しているか、あるいは遠ざかっているかを検知することができます。 |
| 電磁波 | 「電磁波」または「ヘルツ波」という用語は、電磁スペクトル内のさまざまな波長範囲を網羅しています。これには、電波やマイクロ波、赤外線、可視光、紫外線、X線、ガンマ線などが含まれます。Pepperl+Fuchs社のレーダーセンサーは、122.25~123 GHzの周波数範囲で動作するため、いわゆるレーダー用マイクロ波を使用しています。 電磁波は伝播するために媒質を必要としないため、レーダーセンサーは特に信頼性が高く、そのような媒質に影響を及ぼしうる要因(風、気圧、温度など)の影響を受けにくいという特徴があります。 |
| FMCWレーダー | 「周波数変調連続波レーダー(frequency-modulated continuous wave radar)」の略称です。パルスレーダーやCWレーダーとは対照的に、測定プロセス中、送信素子は継続的に動作し、通常はノコギリ波変調や三角波変調の形で周波数ランプを実行します。その結果生じる周波数シフトを、他の変数と組み合わせて利用することで、検出された対象物までの距離を算出することができます。 |
| I&Q法 | いわゆるI&Q法、すなわち「同相・直交法」により、レーダーセンサーは、対象物がセンサーに向かって近づいているのか、それとも遠ざかっているのかを検知することができます。このため、実際の信号(同相)に加えて、90°ずらした(直交)第2の信号が送信されます。 受信機において、2つの信号のうちどちらが先行し、どちらが遅れているかを評価することで、検出された物体の移動方向を特定することができます。 |
| ISM帯 | ISM帯(産業・科学・医療用帯域)とは、産業、科学、医療、および家庭用や類似の分野における無線周波数機器が、免許を必要とせず、通常は許可も不要で利用できる周波数帯域のことです。産業用レーダーセンサーも一般的にISM帯で動作するため、幅広い用途で容易に利用することができます。 |
| パッチアンテナ | レーダーセンサーで頻繁に使用されるアンテナの一種です。パッチアンテナは、コンパクトな設計であることと、回路基板に直接実装できることが特徴です。また、波長が非常に短いため、パッチを相応に小さく抑えることができるマイクロ波帯での使用に特に適しています。アンテナの利得と指向性を高めるために、複数のパッチをストリップラインで接続し、アレイとして組み合わせます。 |
| 透水性 | 透磁率、あるいは磁気伝導率は、物質が磁場に対して示す透磁性を指します。これは、磁束密度と磁場強度の比から求められます。誘電率と比較して、物体の透磁率は通常、レーダーの反射信号に大きな影響を与えません。 |
| 誘電率 | 誘電率は、物質が電界に対して示す透過性を表します。これは、真空の誘電率と、当該物質固有の誘電率値との積として規定されます。例えば、レーダーセンサーが実際のターゲットを検出するために特定の物質を「透視」する必要がある場合、相対誘電率が可能な限り低いこと、あるいは伝送損失が小さいことが有利となります。 |
| パルスレーダー | 電磁波を連続的に放射する連続波レーダーとは対照的に、パルスレーダーは、個別の短くも強力なパルスを放射します。 パルスレーダーは長距離の探知に適しており、それに応じて消費電力も高くなります。このタイプのレーダーは、主に軍事分野、航空交通管制、あるいは降水レーダーとして使用されています。この検知原理は、無人搬送システム(AGV)や移動式機械などの産業用オートメーション分野での用途にはあまり適していません。その理由は、強力なパルスを生成するために必要な電子部品が過大なスペースを占有すること、また解像度が比較的低いことによるものです。 |
| レーダー | レーダーとは「Radio Detection and Ranging(電波探知・測距)」の略称であり、無線周波数帯の電磁波を用いた探知および位置特定を行う一連の手法や装置を指します。基本的に、レーダー装置は一次信号として束状の電磁波を送信します。レーダーの探知範囲内にある物体から反射されたエコーが受信され、二次信号として解析されます。 |
| レーダー断面積(RCS) | レーダー断面積、すなわちRCS(レーダー断面積の略)とは、物体を介して電波がどの程度送信機の方向へ反射されるかを表す、物体固有の量です。物体の形状、材質、波長、および電波の入射角や反射角などが、すべてこの値に影響を与えます。物体のレーダー断面積は平方メートル単位で表されます。 |
| レーダー方程式 | レーダー方程式、あるいは基本レーダー方程式とは、レーダー装置やレーダーセンサーから放射されるエネルギーと、反射して戻ってくるエネルギーとの関係を表す物理的な計算手法です。レーダー方程式を用いれば、関連する特定の変数が判明している場合に限り、そのレーダーで標的物を検出できる最大距離を予測することができます。したがって、レーダー方程式は、レーダー装置やレーダーセンサーの性能を評価するための有効な手法となります。 |
| レーダー反射 | レーダー装置またはレーダーセンサーの検知範囲内にある障害物によって反射された電磁波のことです。この反射は、レーダー技術を用いて得られるすべての測定値や測定結果(例:距離、速度、移動方向、反射振幅、物体の輪郭など)の基礎となります。 |
| レドーム | ラドームとは、「レーダードーム」を意味する造語であり、レーダーアンテナを外部の影響から保護するためのドーム状の構造物です。保護対象となるアンテナ構造の大きさによっては、ラドームも非常に巨大なものになります。例えば、世界最大のラドーム(TIRA宇宙観測レーダー)は、直径47.5メートルにも達します。 ラドームに求められる基本的な要件は、アンテナ構造から発射または受信される電磁波を、反射・吸収・屈折・散乱を可能な限り抑え、伝送損失を最小限に抑えることです。これは、ラドームがいわゆる「双方向減衰」という性質を持つため、送信経路と受信経路の両方の電磁波に影響を与えるという点で、特に重要です。 |
| 振り返り | レーダーセンサーを用いて解決される応用分野において、放射された波は物体によって拡散散乱され、その波の少なくとも一部が放射点へと反射して戻ってくるものと推測されます。この反射の強さ(振幅)は、物体の性質や材質に大きく依存します。 |
| 光速 | レーダー装置の信号として用いられる電磁波は、真空中で光速である約300,000 km/sの速度で伝播します。電磁波が物質(例えば空気)中を伝播する場合、その物質の誘電率や透磁率に応じて、伝播速度は相応に低下します。 とはいえ、その速度は音(20 °Cの乾燥空気中では343.2 m/s)よりもはるかに速い範囲にとどまっています。 |
| 電圧制御発振器(VCO) | 電圧制御発振器(略してVCO)は、レーダー装置やレーダーセンサーの中核となる部品です。これは、レーダー信号に必要な高周波振動を発生させます。その出力周波数は、入力電圧に比例します。 |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!