国を選択してください

グローバルサイトへ

金属成形の用途
金型を保護し、稼働時間を延長し、資産を管理するための金属成形ソリューション

Pepperl+Fuchsのセンサー、IIoT、RFIDソリューションで、プロセスを近代化しましょう。

現代の金属成形に向けたセンサーソリューション

Pepperl+Fuchs社の誘導型センサー、光電式センサ、超音波センサをはじめ、RFIDシステム、ロータリーエンコーダ、IIoT製品は、お客様の金属成形プロセスの近代化に最適なソリューションです。

当社の製品を金型内検知プログラムに導入することで、金型が閉じる前に不具合を検知し、ダイの破損を防ぐことができます。センサーにより、メンテナンスや不良品の選別による時間のロスが解消されるため、全体的な生産性が向上します。

金属成形向けの当社のセンサーソリューションをご覧ください。お客様の用途に最適な製品をお探しください!

見どころ

  • ダイが閉じる前に不具合を検知することで、ダイのクラッシュを防止します

  • メンテナンスや不良部品の選別による生産性の低下を解消します

  • ワークピース、保持工具、ストリッパープレート、パイロット穴などを確認してください

  • 業界をリードするIIoTの専門家のサポートを受けながら、将来に向けた計画を立てましょう

ダイの保護

わずかな金型の破損であっても、すぐに高額な修理費用につながる可能性があります。それに伴う生産性の低下も考慮すれば、金型の破損を防ぐことが最優先事項である理由は明らかです。Pepperl+Fuchsでは、金型の保護に最適なさまざまな産業用センサーをご用意しています。

金属成形における金型保護

カムの有無を確認することで、ダイのクラッシュを防止する

金属プレス加工では、カムを用いてプレスの垂直運動を、水平方向の成形、切断、または打ち抜き動作に変換します。しかし、カム駆動装置やスライドプレートが固着したり損傷したりすることがあり、その結果、送り不良、金型の衝突、稼働停止、および高額な修理費用につながる可能性があります。こうした故障を防ぐため、誘導型センサーを設置し、カム駆動装置やスライダーカムの正しい後退および位置決めを監視しています。

コイル供給工程

コイル送り制御

コイル状の金属板は、自動的に巻き戻され、成形のためにプレス機に送り込まれます。最終製品の品質を一定に保つためには、送り速度、板材の位置合わせ、および材料の送り進みを精密に制御する必要があります。Pepperl+Fuchsでは、スムーズかつ効率的なコイル送り工程を実現するさまざまな製品を提供しています。

超音波センサおよびレーザー式センサにより、スプールの体積に関する高解像度の情報が継続的に得られます。スルービームセンサが板金の存在と位置合わせを確認し、インクリメンタルロータリーエンコーダが制御システムに測定パルスを送信することで、切断長さを決定します。

RFIDを活用した資産追跡

RFIDシステムは、プレス工場全体でさまざまな重要な役割を果たしています。プレス加工プロセスのあらゆる段階において、作業ごとに適切な金型が取り出されていることを確認することから、設置時のミス防止、各生産シフトの生産性の追跡に至るまで、成形工程が最大限の効率で稼働するよう支えています。

Pepperl+FuchsのRFIDタグ、読み取りヘッド、制御インターフェースからなる包括的な製品ラインナップは、金属成形プロセスにおけるエラー防止と資産追跡を自動化します。金型識別機能を活用することで、機械の実際の稼働時間を容易に追跡し、工具が予定されたメンテナンス期日を過ぎるのを防ぐことができます。

金属成形におけるRFID
IIoTアプリケーション向けのインフラストラクチャ

IIoTへの移行

貴社がIIoT導入の潮流を先取りしたいのであれば、まずはセンサーから始めることが重要です。Pepperl+Fuchsのスイッチ、IO-Linkゲートウェイ、IO-Link マスタなどを含む産業用イーサネット製品の充実したラインナップにより、プレス室のセンサーからクラウドへ直接、シームレスなデータフローを実現します。生産データをリアルタイムで収集し、MES/ERPソフトウェアに送信することで、PC、スマートフォン、タブレットから分析結果やステータス更新情報を即座に確認することができます。

Pepperl+Fuchsは、IIoTに関する議論にとどまらず、IIoTの実装へと進むお手伝いをいたします!

お問い合わせ

金属成形業界向けの当社製品やソリューションについてご質問がございましたら、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております!

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!