国を選択してください

グローバルサイトへ

再生可能エネルギー 風力エネルギー

再生可能エネルギー

気候変動の影響を抑制し、世界のCO2排出量を最小限に抑えるためには、再生可能エネルギーの利用を拡大することが不可欠です。風力タービン、太陽光発電システム、太陽熱発電所のいずれにおいても、Pepperl+Fuchsは、効率を最大限に高めるための最適な産業用センサー技術を提供しています。例えば、ロータリーエンコーダ、傾斜センサ、近接スイッチは、太陽光パネルが可能な限り多くの太陽光を捉えられるようにしたり、風力タービンが風向きに最適に調整されたりすることを保証します。 Pepperl+Fuchsの特に堅牢で耐久性に優れたセンサーは、こうした屋外用途における過酷な環境条件にも難なく耐えられます。また、Pepperl+Fuchsのセンサーは、蓄電池システムの製造においても、最高の品質と効率的なプロセスを保証します。

風力発電所や太陽光発電所で発電された電気エネルギーは、従来の電力を代替するだけでなく、グリーン水素の製造のためのエネルギー源としても活用されます。この代替エネルギーキャリアは、エネルギー集約型産業において化石燃料に取って代わることができるため、エネルギー転換において重要な役割を果たしています。 産業用センサー技術および防爆技術の専門企業であるPepperl+Fuchsは、水素の輸送、産業プラント、水素充填ステーションなど、水素バリューチェーン全体において、安全な自動化プロセスを確保するための適切な製品とソリューションを提供しています。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!