水素輸送
水素の輸送は技術的に困難を伴います。これは、水素が一定の混合比を超えると酸素と爆発的に反応するだけでなく、輸送のために加圧する必要があるためでもあります。ガス圧力調整・計量装置(GDRMA)は、水素のさらなる輸送に向けて圧力を調整・測定し、過圧や減圧が生じないよう確保します。

陸上輸送
爆発の危険性があるため、これらのシステムには、Pepperl+Fuchs社が危険区域向けに設計したさまざまな製品が適しています。例えば、6000シリーズの排気・加圧システムは、水素分析装置を爆発性雰囲気から確実に保護することができます。Pepperl+Fuchs社の各種インターフェイスモジュールは、GDRMAの制御盤内における安全な信号伝送および過電圧保護のための理想的なソリューションです。 SRシリーズの端子箱は、本質安全型の信号分配を確実に実現します。また、フィールドデバイスでの過電圧を直接防止するため、Pepperl+Fuchsのサージ保護モジュールも採用されています。さらに、誘導型センサーが、ガス圧力制御・測定装置のバルブにおける位置フィードバックを提供します。

海上輸送
水素をガスタンカーで輸送する場合、防爆対策も確保しなければなりません。Pepperl+Fuchsの危険区域向け製品ラインナップには、海上での水素輸送に向けたさまざまなソリューションが用意されています。例えば、SRシリーズエンクロージャーに設置されたFB remote I/Oシステムは、船舶上のフィールド信号を接続するのに最適です。 ガスタンカー上のクレーンを確実に制御するために、フランジ付きEx deソリューションをご用意しています。これは、「防爆型(Ex d)」の保護方式を採用したエンクロージャ(Ex d)と、「増強安全型(Ex e)」の保護方式の利点を組み合わせたものです。これにより、危険区域には適さないコンポーネントであっても、ガスタンカー上のクレーン制御に安全に使用できるほか、認証済みの操作要素にはEx eエンクロージャー内から容易にアクセスできます。

アンモニアによる輸送
エネルギー密度が低いため、純水素の海上輸送は理想的な解決策とは言えません。そのため、通常は派生形態、すなわち他の物質と結合した形で輸送されます。アンモニアは、いくつかの理由からこの用途に適した派生形態であることが分かっています。第一に、アンモニアのエネルギー密度は水素よりもはるかに高く、第二に、すでに毎年数百万トンが船舶によって輸送されているからです。 輸送後、アンモニアは分解プロセスによって水と窒素に分解されます。
アンモニアは爆発性物質であるため、人々と環境を保護するために適切な対策が必要です。Pepperl+Fuchsは、ガスタンカーだけでなく、アンモニアターミナルにおいても、さまざまな製品やソリューションを通じて防爆対策に貢献しています。 実績のあるK-Systemの電源レール搭載モジュールは、輸送船からの安全な荷下ろしを支援します。タンクファームでは、Ethernet-APL レール フィールド スイッチが、高速かつ安全なデータ伝送を実現します。クラッキング、すなわちアンモニアを水素と窒素に分解する工程において、H-Systemのモジュールは、クラッキングプラントの安全な稼働に貢献しています。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!