国を選択してください

グローバルサイトへ

レーダーの周波数帯

レーダーセンサーの周波数帯

レーダー装置は、それぞれ異なる周波数帯や波長帯で動作しており、それらは物理的特性が異なり、それぞれ特定の用途分野をカバーしています。

数百メガヘルツ(MHz)の周波数帯では、レーダーシステムは長距離の探知能力と、障害物に対する優れた透過性を発揮します。例えば、航空監視や防空用のレーダーは、VHF帯(30~300 MHz)で動作します。 長距離探知が可能な最新の航空監視レーダーは、最大2ギガヘルツ(GHz)までの周波数帯で動作するものもあります。Cバンド(4~8 GHz)は、気象レーダーや海面監視に使用されます。Xバンド(8~12 GHz)の電波は高解像度であり、薄い壁も透過することができます。そのため、精密な用途や単純な産業用途に適しています。

送信周波数が高くなるにつれて、大気中の減衰により探知距離は短くなりますが、その一方で、より高い距離分解能が得られます。例えば、Kバンド(18~27 GHz)では、飛行場監視レーダーが運用されており、これによって航空機や車両の輪郭をすでに探知することが可能です。Vバンド(60 GHz)以上のレーダーでは、探知距離は数十メートル程度にとどまりますが、分解能はますます向上しています。 Wバンドのレーダーと同様に、一般的なMIMO(マルチプル入力マルチプル出力)レーダーはイメージングレーダー、すなわち複数の送信アンテナと受信アンテナを備えた3Dレーダーシステムです。そのため、環境モニタリングや物体検出など、より複雑な用途に用いられています。 Wバンド(75~77 GHz)のレーダーは、自動車産業で頻繁に利用されており、例えば駐車支援、ブレーキアシスト、自動衝突回避などに用いられています。 また、Wバンドには80 GHz前後の周波数帯域もあり、密閉容器やタンク内のレベル測定において、より複雑で高解像度の用途に使用されています。一方、Nバンド(122 GHz)は計測技術において好んで用いられます。この周波数帯域のレーダーモジュールは、乾燥した非導電性物質を良好に透過するため、例えばボディスキャナーや、梱包された物体のスキャンなどに活用されています。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!