国を選択してください

グローバルサイトへ

複数のコンプレッサーと、振動データを表示する仮想スクリーンを備えた生産施設
予知保全の変革。 AIを活用した資産監視のためのオスコネクタ型ソリューション。

Bosch Digital Twin Industries および Pepperl+Fuchs による「デジタルツイン・スターターキット」

すぐに利用可能で、柔軟に拡張可能

「デジタルツイン・スターターキット」により、ボッシュ・デジタルツイン・インダストリーズとPepperl+Fuchsは、プラント運営者に対し、AIを活用した資産監視を容易に開始できる包括的なパッケージを提供いたします。このプラグアンドプレイ型のソリューションにより、精密な状態監視が可能となり、予知保全の実現、ダウンタイムの回避、およびプラントの稼働率向上につながります。お客様のメリット:このパッケージは、新規設備および既存設備(ブラウンフィールド)の両方でご利用いただけます。

このスターターキットには、Pepperl+Fuchs社の革新的なセンサー技術やインフラコンポーネントに加え、Bosch Digital Twin Industries社によるクラウドデータ分析機能、およびBosch Digital Twin Solutionへのアクセス権が含まれています。必要に応じて、当社のパートナー企業であるSyntax社が、データをERPシステムに直接統合いたします。

デジタルツイン・スターターキットの導入は迅速かつ簡単です。短いセットアップ作業を経れば、すぐに実運用でご利用いただけます。個々のニーズに合わせて容易に拡張・調整が可能であるため、このソリューションは高い柔軟性と拡張性を備えています。

「デジタルツイン・スターターキット」の詳細をご覧いただき、ぜひ弊社までお問い合わせの上、導入を始めてみませんか!

ご加入者様への特典

  • 高い生産性と効率性:すぐに使えるプラグアンドプレイ型のソリューションにより、AIを活用したリアルタイムの分析と最適化が可能になります

  • 予知保全戦略による大幅な資源とコストの削減

  • 資産の寿命延長に向けた精密な状態監視

  • 幅広いシナリオシミュレーションと異常の早期検知により、最大限の透明性を実現します

  • クラウドプラットフォームによる容易な拡張性とアクセス性により、最大限の柔軟性が保証されます

  • ERPシステムへの直接連携により、迅速かつ需要に応じた予備部品管理を実現します

デジタルツイン・スターターキットに含まれるすべてのハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントの概要です。これには、振動センサ、ケーブル、IO-Link マスタ、BTC、Boschのデジタルツインソリューションへのアクセス権、およびオプションとしてのERPシステムへの統合が含まれます。

ハードウェアおよびソフトウェアの構成要素

ハードウェア

「デジタルツイン・スターターキット」には、振動センサ、革新的なIO-Link マスタ、そしてエッジゲートウェイとして機能する産業用ボックスシンクライアント「BTC22」といった、標準のハードウェアパッケージが付属しています。また、その柔軟な設計により、要件に応じて追加のセンサーを選択することも可能です。

Bosch Digital Twin Solutionのダッシュボードのスクリーンショットで、さまざまなパラメータや推奨事項が表示されています

デジタルツインソリューション

デジタルツイン・スターターキットの重要な構成要素は、Bosch Digital Twin Industriesが提供する関連ソフトウェアソリューションにおけるデータ分析です。この革新的なソフトウェアは、機械学習アルゴリズムとAIモデルを活用し、現場から取得した測定データを評価するとともに、物理的な資産とデジタルツインを比較します。これにより、異常や潜在的な故障を予測することが可能となり、詳細な3Dモデルで可視化することもできます。 ユーザーは、機械の状態やコンディションをリアルタイムで監視できるだけでなく、ソフトウェアが導き出した推奨措置の恩恵も受けることができます。デジタルツインソリューションが対応の必要性を検知すると、ダッシュボードにアラートが表示され、ユーザーが指定した通信チャネルを通じて自動的に通知されます。これにより、ユーザーは予防措置を講じ、ダウンタイムや不必要な早期交換を回避することができます。

デジタルツインソリューションは、Amazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azureなどの定評あるクラウドプラットフォームを基盤としており、世界中のどこからでもアクセス可能です。ユーザーが在宅勤務であれオフィス勤務であれ、デスクトップPCであれスマートフォンであれ、いつでもどこからでも自社の機械情報にアクセスすることができます。

はじめ方

デジタルツイン・スターターキットのハードウェアを示す図

1. スターターキットを入手してください

「デジタルツイン・スターターキット」をご希望の方は、ぜひ弊社までご連絡ください。Pepperl+FuchsおよびBosch Digital Twin Industriesの専門家が、セットアップのプロセスをご案内いたします。

プロセスプラントで使用されるコンプレッサーの図解

2. ハードウェアの設置

監視対象とする機械または機械部品に、センサーと IO-Link マスタを設置してください。

BTC22ボックス型シンクライアントの図と、初期化プロセスを示す2つの緑色のアイコン

3. 開始

デバイスの電源を入れ、BTC22をネットワークに接続してください。システムは自動的に初期化および設定を行い、その後、短いティーチインが行われます。

BTC22と、AWSおよびAzureクラウドに接続されたBoschのデジタルツインソリューションを示す図

4. AIを活用した資産監視のメリット

セットアップと学習の段階が終わると、デバイスデータやプロセスデータが直ちに利用可能となり、デジタルツインソリューション内で分析されます。

複数のコンプレッサーとファンを備えたプロセスプラントの空撮写真

拡張性と柔軟性

Pepperl+Fuchsのセンサーがプラント内で測定・監視できるパラメータは、振動だけではありません。お客様の要件に応じて、当社の製品ラインナップにあるその他の幅広いセンサーを「デジタルツイン・スターターキット」と組み合わせてご利用いただけます。このセットアップは、他の機械や機械部品にも容易に拡張できるため、ソリューションを柔軟にスケールアップすることが可能です。これにより、プラントの運営者は、機械や生産ユニットの性能を最大限に引き出すことができます。

デジタルツイン・スターターキットの多彩な活用例を示す、さまざまなアイコンのコラージュ

幅広い用途

「デジタルツイン・スターターキット」は、さまざまな業界にわたる幅広い用途にご利用いただけます。発電や食品生産から、化学プラント、石油・ガス施設に至るまで、このスターターキットは、遠心ポンプ、ブロワー、ファン、あるいはコンプレッサーを確実に監視します。

お問い合わせ

ご質問がございましたら、あるいはAIを活用した予知保全の導入をご検討中でしたら、お問い合わせフォームにご記入ください。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!