国を選択してください

グローバルサイトへ

omlox—資産追跡の標準規格

omloxのロゴ

インダストリー4.0に対応した注文、商品、輸送車両、工具の追跡、および自律走行車両(AGV)やドローンの安全な航行は、強力なリアルタイム位置情報サービスに支えられています。omloxにより、産業用位置情報分野における新たなオープンで相互運用可能な標準が利用可能となり、スマートファクトリーにおける完全自動化およびペーパーレス化への移行に貢献しています。 OTおよびIT分野の多くのグローバル企業が共同で開発したomloxは、幅広い企業の知見と製品を融合させ、リアルタイム位置情報に関する産業のあらゆる期待に応えるものです。

定評のある標準化団体PNOが運営を行う「omlox」エコシステムは、数多くの製品や位置情報技術(UWB、Wi-Fi、GPS、5G、RFID、ブルートゥース®など)において、初めてプラグアンドプレイによる相互運用性を実現しています。omloxはオープンなインターフェースに基づいているため、どの企業でもこの標準規格を利用し、今後の開発に参加することができます。

omloxのメリット

  • 位置情報技術の導入を費用対効果の高いものにし、その結果、幅広いシナリオで活用できるようになります
  • 10cm単位まで、さらに正確な位置測定が可能です
  • オープンで相互運用性がある(ロックイン効果がない)
  • スマートファクトリーマップ上のすべての要素の表示
  • 可動要素の自己位置特定およびリアルタイムでのマルチタグ追跡
  • 屋内・屋外を問わず、技術の境界を越えて資産をシームレスに追跡します
  • 既存の位置特定サービスと併用可能です(後付け対応)
  • 導入が簡単(オスコネクタ)
  • 高額な統合プロジェクトを不要にし、新規アプリケーションの償却コストを削減することで、コストを大幅に削減します
  • 幅広いコンソーシアムの支援を受けているため、豊富な製品ラインナップを取り揃えています
さまざまな対象物を検知するRFID R/W デバイス

Pepperl+Fuchsがomloxに提供するソリューション

私たちは、産業用ローカライゼーションのためのオープンスタンダードが、工場や施設の枠を超えて、インダストリー4.0の通信を大規模に実現するために不可欠であると考えています。

ファクトリーオートメーション分野のマーケットリーダーとして、当社は、さまざまな検知原理に基づくセンサーや、IO-Link、AS-Interfaceなどのインターフェース技術、さらにはRFID(無線周波数識別)デバイスの幅広い製品ラインナップなど、多岐にわたる技術の開発および導入において豊富な経験を有しております。この識別方式は、omlox規格の中核をなす要素です。

仕組みはどのようなものですか?

RFIDは、電波を利用して、非接触で物体を自動的に識別する技術です。タグはデータの記憶媒体として機能します。 これらのタグのパッシブ型は、独自の電源を必要としないため、他の多くの位置情報技術とは異なり、電池交換の必要がありません。タグは製品、商品、人に関する情報を送信し、データフローとマテリアルフローを最も効果的な方法で統合することを可能にします。これらは、プロセスに関連するすべての情報を対象物にローカルに保存するために使用され、これにより、対象物に基づいて生産を管理することが可能になります。

追跡・トレーサビリティアプリケーションにより、原材料や製品を明確に割り当て、追跡することが可能になります。 無線技術により、対象物の情報を読み取るだけでなく、必要に応じてその情報を更新することも可能になります。読み書き装置は、直接目視することなく遠距離からタグを検知でき、UHF(超高周波)を利用することで、複数のタグを高い効率で読み取ることが可能です。また、タグは世界中で明確に識別されます。制御インターフェースは、読み書き装置からの情報を処理し、上位システムへ転送します。

適用例

omlox規格の枠組みの中で、RFIDをUWB、5G、GPSなどの他の技術とインテリジェントに組み合わせることで、工場の門をはるかに超えて広がる、完全に連続した情報フローが初めて実現されます。トラックの荷台に、omlox規格に合わせて改良されたRFID R/W デバイスが搭載されていれば、輸送中にGSMや5Gを介して個々の貨物の状況や位置を確認することができます。 この情報は、ERPやMESといった上位のソフトウェアシステムに転送することが可能です。これにより、輸送の遅延に迅速に対応し、サプライチェーンを最適化し、商品の保管をより効率的に行うことができます。Pepperl+Fuchsの製品ラインナップには、最近公開されたomlox規格に適合し、このようなアプリケーションをサポートできるRFID R/W デバイスが複数含まれています。

当社の長年のパートナーであるFlowcate社(旧Heidelberg Mobil)が開発した「DeepHub®」は、RTLSアプリケーションを実装するためのミドルウェアとして特に適しています。 omlox規格の代表的な実装であるDeepHubは、メーカーやハードウェアを問わず、幅広い位置情報技術とシームレスに統合するために必要なすべてのオンボードツールを提供します。当社のRFID R/W デバイスで取得したタグ情報を、DeepHubのMobile Zone Extension(MZE)を介してUWB追跡システムと組み合わせることで、資材や商品の流れを完全に可視化できます。これにより、業務上の遅延が大幅に削減され、総所有コストの低減につながります。

DeepHubとRFID技術を組み合わせた際の可能性について、詳しくはFlowcateのブログ記事をご覧ください:

RFIDについて考え直すべき理由

お問い合わせ

Pepperl+Fuchs社のRFID技術を活用したomloxアプリケーションの実現にご興味をお持ちの方は、以下のフォームをご利用ください。当社の専門家が、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております!

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!