レーダーセンサーの設置と利用例

過酷な条件下でも確実な検出
最も過酷な環境下であっても、Pepperl+Fuchs社の産業用レーダーセンサーは信頼性の高い測定結果を提供します。 雨、霧、風、粉塵など、どのような環境であっても、電磁波を利用した動作原理は過酷な環境条件に対して高い耐性を持ち、温度に対する安定性も極めて優れています。さらに、採用されているVariKont-L2ハウジングは、IP68/69の保護等級を備えています。干渉の少ない動作原理と、特に堅牢なセンサー設計を組み合わせることで、適切な設定を行えば、1つの機種で幅広い用途に対応することが可能です。この目的のために、3つの異なる測定モードが用意されています:
1. 最初の対象物:レーダーセンサーに最も近い対象物を、材質に関係なく検出すること
2. 最適な反射:干渉する物体がある場合でも、最も反射特性に優れた物体を検出します
3. 最高速度:レーダーセンサーに向かって、またはレーダーセンサーから離れて移動する最も速い物体の検出

例:フォークリフトの衝突回避と最高速度の制限
産業用レーダーセンサーは検知範囲が広いため、フォークリフト周辺のさまざまなエリアを確実に保護することができます。採用されている周波数変調方式により、各デバイスが互いに干渉しないため、1台の車両に複数のレーダーセンサーを問題なく設置することが可能です。また、手動による同期処理も不要です。監視対象エリアを最適に保護するためには、「最初の物体」測定モードの使用をお勧めします。 この動作モードでは、材質に関係なく、センサーに最も近い物体が検出されます。走行速度やそれに関連する反応速度に応じて、高いサンプリングレートも必要となります。これはパラメータ設定により、最大200 Hzまで設定可能です。
これに加え、レーダーセンサーを活用することで、フォークリフトの最高速度を効果的に抑制することも可能です。屋外では高速走行が依然として利点となり、周囲の状況も通常は見通しが良いものの、工場や倉庫内では安全上の理由から一定の速度制限が必要です。ホールの天井やその下の金属製のクロスストラットを検知する垂直配置のレーダーセンサーを使用すれば、フォークリフトが屋内エリアに入ったことを即座に判断することができます。 その場合、最高速度は自動的に許容可能なレベルに制限され、フォークリフトがホールから出た時点で再び制限が解除されます。測定モードとしては、「最初の物体」または「最良の反射」のいずれかを推奨します。また、屋外のクロスビームや橋の下などで不要な速度低下を防ぐため、フィルタ強度を高く設定し、サンプリングレートを低く設定することができます。
材料の貫通および抑制
電気伝導率が高くない物質は、電磁波を反射および透過させます。反射は、あらゆる境界面(いわゆる物質の境界)で発生しますが、最も一般的なケースとしては、空気から物質へ、あるいは物質から空気への境界面が挙げられます。レーダー波の吸収損失は、物質の内部で生じます。一部のプラスチックに見られるように、この吸収損失が比較的少ない場合、電磁波は大きな損失を伴わずに物質を透過し、反対側へ出てきます。

例:タンクの外層への貫通
レーダー波がさまざまな物質を透過するこの特性は、一部の用途において有効に活用できます。一方で、センサーを視界から隠し、プラスチック板の背後で外部からの影響から保護することで、視覚的に魅力的な機械設計を実現することができます。 他方、この特性を利用すれば、例えば密閉タンク内の充填レベルを、外層に穴を開けたり切断したりすることなく測定することが可能です。ここで基本的な前提となるのは、測定対象の媒体の反射率が高く、かつタンクの材質やレーダーセンサーが測定を行う箇所の材質が、レーダー波を良好に透過させるものであることです。
測定は「ベストリフレクション」動作モードで行う必要があります。空気と被検体との間を何度も行き来するため、損失(材料による減衰)によって測定値にわずかな変動が生じる可能性がありますが、材料特性が同じであれば、アプリケーションにおいてその変動は一定に保たれます。 センサーの検知範囲内のレベルが限定されている場合は、前景抑制機能を用いて媒体表面までの最小距離を抑制し、背景抑制機能を用いてセンサーから床までの最大距離を抑制する必要があります。

基準ターゲットおよび反射率を高めるためのコーナーリフレクター
コーナーリフレクターは、3つの二等辺金属三角形が連結された構造となっています。その高い反射率により、レーダーセンサーからの角度がずれていても、最適な距離測定のための基準ターゲットとしてよく使用されます。反射率が低い物体や、レーダーセンサーに対して理想的な位置に配置されていない物体にコーナーリフレクターを取り付けると、その反射面積が大幅に増加します。これにより、目的のターゲット物体に対する測定を安定させやすく、必要に応じてさまざまな用途を最適化することが可能になります。

例:移動式クレーンのアウトリガーにおける距離測定
コーナーリフレクターを効果的に活用する代表的な用途として、移動式クレーンのアウトリガーの精密な制御を効率的に支援することが挙げられます。伸縮式クロスビーム内部に取り付けられたレーダーセンサーのレーダービームは、先端に設置されたコーナーリフレクターに向けられます。 アウトリガーの伸縮に伴い伸縮式クロスビームが前後に移動すると、センサーはこの距離の変化を測定し、その値をクレーンの制御システムに送信して、その後の調整処理の基礎とします。汚れや 作動油の残留物により測定が困難になるため、コーナーリフレクターを定義されたターゲットオブジェクトとして測定するには、「ベストリフレクション」測定モードが使用されます。これにより、常に一定で安定した反射振幅が得られるからです。
ただし、センサーの検知範囲内にあるその他の反射についても確認することが重要です。これは、「反射アレイリスト」を使用して、1回の測定サイクルで最大10個の反射(反射振幅を伴う距離値)を記録することで評価できます。 設定された動作モードで安定した信号を得るためには、センサーと基準ターゲットの位置合わせが極めて重要です。誤反射を防ぐためには、理想的には、前景抑制もセンサーと反射板間の最小距離に設定する必要があります。
Pepperl+Fuchs ハック:レーダーセンサーの試運転
この動画では、Pepperl+Fuchs社のレーダーセンサーをCANopenエンジニアリングツールに統合し、パラメーター化を行う方法を、順を追ってご説明します。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!