国を選択してください

グローバルサイトへ

レーダーセンサーの利点

Pepperl+Fuchs社は、産業用および過酷な環境におけるあらゆる要件を満たすセンサーにおいて、レーダー波の特性を活かしています。設計や電気的接続から、信号伝送、パラメーター化、機能的信頼性に至るまで、FMCW技術の利点を最大限に活用できるよう、あらゆる側面が考慮されています。

  • Pepperl+Fuchs社の産業用レーダーセンサーは、RCSが70 m²の多種多様な物体を、最大25メートル以上の広範囲にわたって、最大200 Hzのサンプリングレートで検出することができます。これにより、短い応答時間が求められる用途も容易に実現可能です。

  • FMCW方式の測定原理により、レーダーセンサー間のクロストークは 発生しないため、複数のセンサーを互いに近接して容易に設置することができます。センサーの手動による同期設定は不要です。

  • レーダー波は、プラスチックなどの物質を透過することができます。この特性により、一方で、レーダーセンサーの検知範囲内にある干渉の原因となる障害物を隠蔽することが可能になります。他方で、センサーをプラスチック製のカバーの後ろに簡単に設置したり、プラスチック製の壁を持つタンク内の腐食性液体の液面を、外部から非接触で検知したりすることができます。

  • 雨、霧、風、ほこりといった環境下でも、産業用レーダーセンサーは信頼性の高い測定結果を提供します。干渉の少ない動作原理に加え、保護等級IP68/69の堅牢な筐体とPTFE製レドームによって、この信頼性が確保されています。

  • 用途に応じて、適切な接続方式をご用意しております。DEUTSCHや AMP Supersealなど、車両専用のコネクタを備えたセンサーモデルは、移動式機械での使用に適しています。また、M12コネクタ付き、あるいは両端が開放された固定ケーブル付きでのご提供も可能です。

  • Pepperl+Fuchs社のレーダーセンサーは、CiA-301に準拠した統合型CANopenインターフェースを採用しており、測定値やパラメーター化コマンドを送信します。これにより、センサーを(例えば移動式機械などの)CANバスインフラに、新たな個別の配線を施すことなく容易に組み込むことができます。

  • レーダーセンサーは、PACTware設定ツールを使用して簡単にパラメーター化を行うことができます。ここでは、CANopen通信を設定するための通信DTM(COM DTM)と、レーダーセンサー用DTMが利用可能です。PACTwareに組み込まれた反射解析機能を使用することで、検知範囲内で測定されたさまざまな対象を可視化することができます。

  • CANopenインターフェースを介して診断が可能であるため、レーダーセンサーはフェイルセーフPLCと組み合わせて安全関連の用途にも使用でき、これにより、センサー1台だけで安全レベルPL c Cat. 2を達成できます。2台のセンサーを冗長構成で使用することで、安全レベルPL d Cat. 3を達成することができます。

  • 実績のあるVariKont L2の設計により、コンパクトな形状が実現されており、回転・傾斜が可能なセンサーヘッドのおかげで、レドームを理想的な位置に調整することができます。頑丈な金属製ブラケットがセンサーヘッドの取り付け台として機能し、過酷な環境や振動によるトラブルを防ぎます。筐体に組み込まれたステータスLEDは、必要に応じて消灯させることができます。

  • Pepperl+Fuchs社のレーダーセンサーは、高い電磁両立性(EMC)を特徴としており、ほぼすべてのカテゴリーにおいてE1規格に匹敵する性能を発揮します。CANopenインターフェースや一般的な車両用コネクタと組み合わせることで、移動機械への組み込みに最適です。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!