マルチピクセル・テクノロジー(MPT)
近距離用途において、簡単かつ極めて高精度です
距離センサーは、対象物の確実な検知を実現し、市場において重要な競争優位性をもたらします!
MPTとは何ですか?
マルチピクセル技術(MPT)は、実績のある三角測量原理と、従来の距離センサーの測定機能を組み合わせたものです。そのため、MPTセンサーは、幅広いユーザー層に最先端の技術をもたらします。
この高性能センサーは、近距離における複雑な物体検出タスクも難なくこなします。周囲の環境条件が大きく変化する場合でも、このインテリジェントなセンサーは高い耐ノイズ性を備え、極めて信頼性の高い結果を提供します。これは、短距離での精密な物体検出に最適なソリューションです。

MPTの機能原理
光学式距離測定は、三角測量の原理に基づいています。この幾何学的手法では、三角形内の角度を正確に測定することで、対象物までの距離を測定します。
PowerBeamは対象物に向けて光ビームを照射し、対象物はこの光ビームを反射して戻します。反射されたレーザービームは、センサー内の光受光素子であるマルチピクセルアレイによって再び受信されます。
センサーと対象物との距離に応じて、反射光はマルチピクセルアレイ上の異なる位置に当たります。対象物が近い場合は、角度の変化が大きくなります。対象物が遠い場合は、角度の変化が小さくなります。
角度関係を観測し、受光器上の光スポットの位置を特定することで、スキャン対象物からセンサーまでの正確な距離が算出されます。この計算は、内蔵の マイクロプロセッサと、それに対応するソフトウェアアルゴリズムを用いて行われます。
MPTセンサーのメリットMPTは、卓越した柔軟性と検出の信頼性を提供します
成功は測定可能な指標です。三角測量原理と測定機能を組み合わせることで、最も困難な検出タスクであっても、物体の検出において最高レベルの精度と信頼性が保証されます。適応性の高い動作モードにより、前景や背景にある干渉物を確実に除去することができます。 短距離でのアプリケーションにおいて、これほど高い信頼性を提供する技術は他にありません。
耐干渉性:
- 距離情報のインテリジェントな評価による正確な物体検出
、
- 周囲の光に対する高い耐性、
- 相互干渉なし
- 、
- 背景の物体を確実に除外
- 、最終検出範囲に至るまで、白黒のコントラストが極端に大きい場合でも問題ありません。
信頼性
- 変化する条件下でも、信頼性の高い検出が可能です
- 環境要因に対する高い耐性
- 反射する物体や暗い物体の表面による干渉はありません
- -30 °Cまでの低温環境下にある冷凍倉庫分野での用途においても、信頼性の高い動作を実現します
柔軟性
- IO-Linkインターフェースにより、用途に最適な対応が保証されます
- 1台のsensoに、さまざまな動作モードが搭載されています
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!