国を選択してください

グローバルサイトへ

IO-Link Safety
未来の標準 安全性と自動化を1つの技術に統合

IO-Link Safety

IO-Link Safety

機能安全と標準的な自動化をつなぐ架け橋

最高の安全要件を満たすよう開発されました

IO-Link Safetyのロゴ

長い間別物と考えられてきたものが、今や融合しつつあります。新しいIO-Link Safety規格は、機能安全と標準的なオートメーションの間の隔たりを埋めるものです。

IO-Link SafetyとIO-Linkの組み合わせにより、フィールドレベルに至るまで、共通かつ一貫性のある通信基盤が実現されました。これにより、システムの断絶が解消され、複雑さが軽減されるとともに、安全関連のセンサー技術やアクチュエータを、単一のアーキテクチャ内で標準コンポーネントとシームレスに統合することが可能になります。その結果、透明性が高く、柔軟で将来を見据えたシステムが実現され、エンジニアリングの効率が大幅に向上し、可用性も高まります。

これは、一貫した標準化によって実現されています。PROFIBUS & PROFINET International(PI)の傘下にあるIO-Linkコミュニティにおいて開発され、IEC 61131-9およびIEC 61139-2規格で定義されているIO-Link Safetyは、SIL 3 (IEC 61508 / IEC 62061)およびPL e、Cat. 4(EN ISO 13849-1)に至るまで、最高レベルの安全要件を満たしています。

IO-Link Safetyの仕組みや、この大きな進化の恩恵を皆様もどのように享受できるかについて、ぜひ詳しくご覧ください。

IO-Link Safetyのメリット

アイコン・ダラー

将来を見据えた投資

安全データと非安全データの両方に一貫したインフラストラクチャを構築し、必要に応じて拡張できるようにすることで、コストを大幅に削減できるほか、メーカー独自の規格に依存することなく、長期的な投資の安定性を確保できます。現場レベルに至るまでの診断機能により、プラントの稼働率向上を図ることができます。

アイコンセンサー

無限の柔軟性

IO-Link Safety により、システムを新しい要件に迅速かつ容易に適応させることが可能になります。使用するフィールドバスに関係なく、多種多様なコンポーネント(IO-Link Safety デバイス、IO-Link デバイス、OSSD、および標準 I/O)を柔軟に組み合わせたり、拡張したり、交換したりすることができます。

アイコンの処理

システム統合

IO-Link Safetyは、実績のあるIO-Linkの原理を機能安全の分野に応用したものです。デバイスを明確に割り当てることができ、IO-Link SafetyおよびIO-Linkデバイスのパラメータが保存されるため、迅速な交換が可能です。IODDや専用ツールにより、設計やパラメーター化が簡素化されるほか、標準化されたM12ケーブル配線により、従来、安全分野で一般的だった並列配線に比べ、設置作業の効率が大幅に向上します。

アイコンデータ

単なる安全以上のもの

IO-Link Safetyは、安全信号に加え、(センサーの原理に応じて)安全なデジタル測定値やその他のデバイスデータを提供し、上位システムに至るまで透明性を確保します。温度、スイッチングサイクル、エネルギー消費量、その他の診断データといった情報は、根拠に基づいた最適化、状態監視、および予知保全の基盤となります。

IO-Link Safetyのブラックチャネル原理を説明するトポロジー

ブラックチャネル通信:共通チャネルを介した安全なデータ転送

IO-Link Safetyは、さまざまな安全アーキテクチャに組み込むことができ、1本のライン上で安全信号と非安全信号を同時に伝送することが可能です。

IO-Link Safety に基づくアーキテクチャにおける機能安全は、ブラックチャネル方式によって確保されています。この方式では、実際の信号経路は監視されませんが(「ブラックチャネル」)、チェックサム、時間監視、シーケンスチェックなどのメカニズムを用いて、IO-Link マスタとデバイス間の伝送エラーを確実に検出し、安全でない状態を回避します。 IO-Link Safetyのマスタとデバイス間のこの実装により、IO-Link Safetyは、使用される機能安全通信プロファイル(FSCP、例:PROFIsafe)に依存することなく、したがって異なるフィールドバスシステム間でも利用することが可能です。

図に示すように、安全データと標準データは、互いに論理的に分離されたまま並行して伝送されます。その結果、統合的な全体コンセプトを採用しつつも、SIL 3およびPL eまでの安全な通信が明確に定義されたまま維持されると同時に、診断やIIoTアプリケーション向けに追加のデータも利用可能となります。

IO-Link 安全ピンの割り当て

コネクタに至るまで明確な構造:IO-Link Safetyのピン配置

IO-Link Safetyでは、確立されたM12オスコネクタ接続や標準化されたピン配置といった標準的なIO-Linkの仕組みを採用し、安全信号と非安全信号を同時に伝送します。図に示すように、電源電圧はピン1とピン3に印加されます。ピン4のC/Q線は、安全データを含むIO-Link Safety通信の伝送に使用されます。

IO-Link Safetyデバイスとしての動作に代わる方法として、IO-Link Safetyインターフェースを備えたセンサーやアクチュエータは、標準IO-LinkのSIOモードと同様に、まず通信インターフェースを介して設定を行い、その後、従来の安全技術を用いた従来のOSSDと同様に動作させることができます。 この場合、ピン4での安全な信号伝送に加え、ピン2に追加の信号経路が設けられます。両方の経路(OSSD1eおよびOSSD2e)を併用することで、堅牢かつフェイルセーフな伝送が確保されます。このモードは、OSSDe(OSSD相当)と呼ばれます。

ユーザーにとっては、これにより明確に構造化されたインターフェースが実現されます。標準化されたM12ケーブルを引き続き使用できる一方で、安全データと非安全データは共通のコネクタを介して伝送されます。これにより、配線作業の負担が軽減され、設置や保守が簡素化されるほか、フィールドレベルに至るまで、一貫性があり追跡可能なデータおよび電力の伝送が確保されます。

安全のあり方は変わりつつあります……

機能安全は絶えず進化を続けています。従来の、多くの場合個別に導入されていたソリューションから、ますます統合化・柔軟化が進むアーキテクチャへと移行しています。現在一般的に採用されているアーキテクチャモデルについて理解を深め、IO-Link Safetyが既存のあらゆるアプローチよりも優れている理由をご確認ください。

接続されたデバイスおよびコントローラを備えた安全なフィールドバスモジュールのトポロジー

セーフフィールドバスモジュールの基本バージョンは、主に安全な入出力信号(FDI/FDO)の取得および送信に使用されます。通常、OSSDベースのセンサー技術、非常停止ボタン、または単純なアクチュエータが接続され、PROFIsafeやCIP Safetyなどのセーフフィールドバスを介して、要約されたデジタルI/O情報として安全コントローラに送信されます。 安全信号に加え、非安全のデジタル入出力信号(DI/DO)も、同じモジュールを介して収集することができます。

機能の範囲は、バイナリ入出力信号の純粋な処理に限定されています。追加の診断、測定、またはデバイスデータは利用できず、測定値の送信もできません。また、接続されたデバイスのパラメーター化もできませんので、必要な場合はデバイス上で直接行ってください。

このアーキテクチャにより、機能安全をシンプルかつ堅牢に実装できますが、信頼性の高い測定値や追加情報、あるいはより緊密な統合が必要になると、すぐにその限界に達してしまいます。データ統合の欠如やスケーラビリティの制限により、特に大規模なシステムにおいては、透明性が損なわれてしまいます。

接続されたデバイスおよびコントローラを備えた、高度な安全フィールドバスモジュールのトポロジー

Pepperl+Fuchs社のICE12/13シリーズのように、追加機能を備えた拡張バージョンの安全フィールドバスモジュールは、従来のI/Oアプローチにさらなるデータや診断オプションを追加します。安全な入出力信号(FDI、FDO、FDX)に加え、診断情報や測定値など、接続されたデバイスに関するさらなる情報も、IO-Linkを介して記録・伝送することが可能です。これらの追加のデバイスデータは利用可能ですが、安全な通信の一部ではないため、安全に関連する判断には使用してはなりません。

ユーザーにとって、このような安全フィールドバスモジュールの拡張版を採用することで、デバイスレベルでの可視性が向上するだけでなく、診断や保守の選択肢も広がります。また、MQTT、REST API、OPC UAなどの統合インターフェースにより、IIoT機能もサポートされています。一方で、基本的なアーキテクチャは変更されていません。安全性に関するデータと追加データは並行して管理されますが、互いにリンクされることはありません。

したがって、このソリューションは、従来のI/Oベースの安全対策のさらなる発展形ではありますが、安全な通信とデバイスデータの完全な統合にはまだ至っていません。

接続されたデバイスおよびコントローラを用いたIO-Link経由の安全システムのトポロジー

IO-Link経由の安全通信は、既存のIO-Linkインフラを活用し、共通のケーブルを介して安全I/O信号と非安全I/O信号を伝送します。

しかし、このアプローチは依然としてI/O信号の伝送に限定されており、従来の安全アーキテクチャが抱える既知の限界を引き継いでいます。通信、安全、およびデバイスデータの一貫した統合は実現されていません。さらに、これらはメーカー固有の実装となっています。そのため、顧客はメーカー独自のシステムに縛られ、IO-Link Safetyが提供するような包括的な規格のメリットを享受することができません。

... 包括的なアプローチに向けて

デバイスとコントローラを備えたIO-Link安全システムのトポロジー

他のアーキテクチャとは異なり、IO-Link Safetyは、安全通信、標準通信、および追加のデバイスデータを、標準化されたポイント・ツー・ポイント接続上で統合しています。

IO-Link マスタは、PROFIsafeなどの上位レベルの安全フィールドバス、および将来的にはCIP SafetyやFailSafe over EtherCAT(FSoE)へのインターフェースを提供し、さまざまな安全フィールドバス環境においてIO-Link Safetyデバイスを使用できるようにします。同時に、このシステムはこれまでにない柔軟性と開放性を提供し、1台のマスター上でIO-Link、IO-Link Safety、および安全信号と非安全信号を混在させたアプリケーションをサポートします。

したがって、IO-Link Safetyは、確立されたフィールドバスベースの安全システムに対抗する設計として位置づけられているのではなく、フィールドレベルにまで一貫して拡張されたものとして位置づけられています。ユーザーは、標準化された統合、メーカーに依存しない柔軟性、そして安全なI/O情報だけでなく、安全なデータや追加のデバイスデータも構造化された形で利用できるという利点を享受できます。

適用例

IO-Link安全ライトグリッドを通ってセル内に入るパレット

この例では、パレタイジングセルを用いて、IO-Link SafetyとIO-Linkで構成されるアーキテクチャの利点を実際の運用例を通じて説明しています。

上流側のローラーコンベアでは、IO-Link回帰反射型センサーが搬入されるパレットを確実に検知すると同時に、安定した材料の流れを確保するための補足情報を提供します。パレタイジングセルへの移送ポイントは、IO-Link安全ライトグリッドによって保護されており、これにより、対象を絞った単一ビームの評価および停止が可能となっています。 ビーム遮断の作動は、IO-Link RFID読み取り/書き込みヘッドの識別データに加え、位置や動作シーケンスなどの追加の安全条件に基づいて、安全システム内で制御されます。一方、保護フィールドの残りの部分は有効なまま維持され、継続的に監視されます。ドアロックおよび非常停止もIO-Link Safetyを介して接続されており、IO-Linkベースの信号ビーコンが、作業員に対して現在のシステム状態を明確に可視化します。

定期的なプロセス監視と安全機能とのこうした連携により、不必要なダウンタイムを削減できます。同時に、関連するすべての情報がIO-Linkベースの共通通信構造内で処理されるため、統合作業の負担も軽減されます。

変革を実現:相互運用可能なIO-LinkおよびIO-Link安全コンポーネント

自動化と機能安全の統合には、個々のコンポーネントだけでは不十分であり、全体として調和のとれたシステムが不可欠です。インテリジェントなIO-LinkおよびIO-Link Safetyセンサー、ならびにIO-LinkおよびIO-Link Safetyマスタが相互に連携して初めて、フィールドレベルに至るまで一貫した通信が可能となります。これにより、一貫したデータ構造が実現され、インターフェースが削減されるとともに、効率的で将来を見据えたシステムの基盤が築かれます。

お問い合わせ

IO-Link Safetyについてさらにご質問がございましたら、あるいはすでに具体的なプロジェクトをご計画中でいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。当社の専門家が、皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!