国を選択してください

グローバルサイトへ

ctrlX AUTOMATION—一歩先を行く

ボッシュ・レックスロスの「ctrlX AUTOMATION」は、機械制御、IT分野、そしてIoTの間に従来存在していた境界を打ち破ります。リアルタイム対応のオペレーティングシステム「Linux」、一貫したオープンスタンダード、アプリプログラミング技術、Webベースのエンジニアリング、そして包括的なIoT接続を備えた「ctrlX AUTOMATION」は、コンポーネント数とエンジニアリングコストを大幅に削減します。

Pepperl+Fuchsのコンポーネントを採用したctrlXトポロジー

オートメーション分野における世界的な技術リーダーとして、数十年にわたる専門知識を持ち、ボッシュ・レックスロスの長年のパートナーでもあるPepperl+Fuchsは、システムやインターフェースのオープン性にも力を注いでいます。 当社は、将来を見据えたオートメーションが成功するためには、メーカー独自の規格からの脱却をさらに進め、システムレベルや階層間の境界をさらに取り払うことが不可欠であると考えています。したがって、当社はctrlX AUTOMATIONのオープンアーキテクチャのコンセプトを歓迎するとともに、ctrlX OS向けの製品やソリューションを通じて、この取り組みを支援できることを嬉しく思います。

Pepperl+Fuchs社のIO-Linkフィールドバスモジュール

IO-Link マスタ:現場と事務室の連携

コンポーネント間の接続性は、ctrlX OSの潜在能力を最大限に引き出し、真のスマートファクトリーおよびスマート生産ソリューションを実現するための極めて重要な要素です。これを実現するためには、センサーやアクチュエータのインテリジェンスを活用し、プロセスデータとステータスデータの両方を取得可能にする必要があります。 Pepperl+Fuchs社のIO-Link マスタは、まさにこの目的のために設計されています。インターフェースとして、センサーやアクチュエータへのアクセスを可能にし、EtherCATやPROFINETなどの産業用イーサネットフィールドバスによる確定的なリアルタイム通信と、MQTT、OPC UA、REST APIといったクラウドプラットフォームへの接続用補助通信チャネルを、たった1つのコンポーネントに統合しています。

これにより、OTとITの世界の間のシステム境界を容易に克服し、I&C技術の従来の原則と未来志向のIoTコンセプトを融合させることが可能になります。統合されたIODDインタープリタにより、Webブラウザを介して、マスターおよび接続されたすべてのデバイスを含む完全な設定と操作が可能となります。また、マスターのマルチプロトコル対応により、ストレージコストやデバイス管理コストを大幅に削減できます。

Pepperl+Fuchs社のIO-Linkコンポーネント

産業用センサー:すべてを一元的に提供

ctrlX OSを活用した、未来志向の産業環境の自動化には、信頼性が高く、かつ多様なセンサー技術が求められます。産業用センサー技術の分野において数十年の経験を持つパイオニアであるPepperl+Fuchsは、さまざまな機能原理に基づく幅広い製品ラインナップを取り揃えています。その範囲は、従来のバイナリ式近接スイッチ、光電センサー、位置決めシステムから、過酷な屋外用途向けの極めて堅牢な超音波センサやレーダーセンサーにまで及びます。

さまざまなインターフェース(IO-Link、PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS、CANopenなど)を備えた幅広いラインナップにより、Pepperl+Fuchsのセンサー製品群は、ctrlX AUTOMATIONの枠組みにおいて、事実上あらゆるオートメーション課題を単一の供給元から確実に解決することが可能です。 さらに、センサー・アクチュエータ用ケーブル、コネクタ、スプリッタ、ディストリビュータなど、幅広い接続技術もご用意しており、ユーザー様はコストと時間を節約できる「ワンストップショッピング」のメリットを享受いただけます。

Pepperl+Fuchs社のRFID部品

RFIDシステム:インダストリー4.0の基幹技術

RFIDは、インダストリー4.0に沿って構築された工場にとって重要な技術です。生産および物流のあらゆる分野に、ダイナミズムと柔軟性をもたらします。これにより、生産およびサプライチェーン全体にわたるシームレスな透明性とトレーサビリティが実現されます。Pepperl+Fuchs社は、一般的なすべての周波数帯(LF、HF、UHF)において、包括的なシステムソリューションを実現するための幅広いコンポーネント(RFID R/W デバイス、タグ、制御インタフェースユニット、ケーブル)を提供しています。

1台の評価ユニット上で、異なる周波数の混在運用も実現可能です。また、これらのモジュールは、ctrlX OSデバイス間の通信で一般的に使用されるEtherCAT通信をはじめ、その他の産業用イーサネットプロトコルにも対応しています。IO-Linkによる簡単な統合も可能であり、OPC UAやREST APIなどのインターフェースにより、垂直方向の通信も実現できます。

概要

  • マルチプロトコルおよびMultiLink™対応の高性能IO-Link マスタは、ctrlX AUTOMATIONのオープンコンセプトを理想的に補完する製品です。

  • MQTT、OPC UA、およびREST APIインターフェースを統合することで、プラットフォームに依存せず、相互運用性が高く、メーカーに依存しない機械間通信が可能になります

  • 事実上あらゆる自動化アプリケーションを実現するための幅広いセンサーラインナップ

  • あらゆる周波数帯に対応したRFIDシステムソリューションにより、透明性とトレーサビリティを向上させます

  • センサーやインターフェース部品から、カスタマイズされた接続技術や統合に関する専門知識に至るまで、真のワンストップショッピングにより、手間を軽減します

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!