国を選択してください

グローバルサイトへ

移動式機器向けセンサーソリューション

オンロードでもオフロードでも、移動式機器に使用されるセンサーは、過酷な環境下でも確実に動作しなければなりません。Pepperl+Fuchsでは、移動式アプリケーション向けに最適化された幅広いソリューションを提供しており、頑丈な設計、E1認可、またはCANインターフェースを備えたセンサーを取り揃えています。

移動式機器向けセンサーソリューション

  • 包括的なポートフォリオ

    衝突回避、位置決め、回転監視など、どのような用途であっても、Pepperl+Fuchsはあらゆる種類の移動体アプリケーションに対応する、包括的な産業用センサーのラインナップをご用意しています。コンパクトで堅牢なこれらのセンサーは、移動体機械に容易に組み込むことができ、最も過酷な屋外環境にも耐えることができます。

  • オーダーメイドのソリューション

    業界特有の要件を考慮して設計されたPepperl+Fuchsのセンサーは、E1認可を取得しているほか、移動式機械への簡単な組み込みを可能にするCANインターフェースを備えています。当社は、移動式機器をご利用のお客様のご要望にお応えするため、新たなソリューションの開発に継続的に取り組んでおります。

  • 経験豊富な市場リーダー

    産業オートメーション分野で70年以上の実績を持つPepperl+Fuchsは、これまで多岐にわたる用途の課題を成功裏に解決してまいりました。また、お客様のプロセスをより信頼性が高く、効率的なものにするため、新たな技術の開発に継続的に取り組んでおります。

  • IIoTソリューション

    お客様の成功は、私たちにとって重要なものです。Pepperl+Fuchsのインテリジェントセンサー技術を活用して、安全かつ効率的なプロセスを構築し、アプリケーションをインダストリー4.0へとアップグレードしましょう!

あらゆる種類の移動式機械に対応するソリューション

ショベルカー(建設機械)

建設機械

ショベルカー、コンクリートミキサー、ダンプトラック、クレーンなどは、過酷な環境下で稼働する大型建設機械のほんの一例にすぎません。建設機械に使用される産業用センサーには、機械的・電気的に堅牢で、信頼性が高く、かつ高精度であることが求められます。Pepperl+Fuchsでは、お客様の車両が持つ独自の要件を満たす最適な製品をご用意しております。

農業機械

農業機械

農業用車両を安全かつ効率的に稼働させるためには、信頼性の高いセンサーソリューションが不可欠です。Pepperl+Fuchsの適切な産業用センサーを活用することで、トラクター、農業用散布機、収穫機、その他あらゆる種類の農業機械において、さまざまな工程の生産性を向上させることができます。

ごみ収集車

自治体車両

ごみ収集車、路線バス、消防車などの緊急車両は、過酷な環境下でも安全かつ確実に稼働するために、高性能なセンサーを必要としています。Pepperl+Fuchs社は、公道での使用を特に想定して設計された、E1認可を取得した産業用センサーの包括的な製品ラインナップを提供しています。

コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)に基づくセンサー

コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)は、移動機械において、搭載されたコントローラとそれに接続された各種センサー間のデータ転送に広く採用されている国際的な通信規格です。CANは配線作業を大幅に軽減し、低コストで耐久性に優れたネットワークを実現します。Pepperl+Fuchsでは、CAN J1939およびCANopenインターフェースを備えた超音波センサ、レーダーセンサー、傾斜センサ、ならびにロータリーエンコーダを提供しており、CANベースのアプリケーションへの容易な統合が可能です。

ポジショニング

シリンダー内のピストン位置を検出することは、掘削機の油圧シリンダーからトラックのダンプ機構に至るまで、さまざまな移動式アプリケーションにおいて、正確な監視と制御を行う上で不可欠です。 超音波センサは、シリンダーと平行なパイプ内に設置することができます。これにより、シリンダー自体に改造を加えることなく、ピストンの位置を正確に検出することが可能になります。シリンダーの長さに応じて、UC800-F77S、M18、またはM30シリーズの超音波センサを使用することができます。

デジタル電圧およびデジタル電流出力センサー

Pepperl+Fuchsでは、お客様の機械向けの追加診断オプションとして、デジタル0.5/4.5 V出力またはデジタル5/10 mA出力のセンサーをご用意しております。これらのセンサーは、ワイヤーハーネス内のリード線の断線や短絡を特定するために必要な情報を提供します。

傾斜角と加速度の測定

肥料や農薬を散布する農業機械では、最適な散布を行うために、ブームと作物との距離を可能な限り一定に保つ必要があります。そのためには、ブームの傾斜角を常に制御する必要があります。F99慣性測定ユニットは、絶え間ない振動やあらゆる気象条件、さらには汚れやほこりの影響があっても、ブームの傾斜角を確実に測定します。

回転の測定

移動式クレーンのブームの許容位置を決定するためには、アウトリガーの正確な位置を記録する必要があります。この用途には、ケーブルプルロータリエンコーダが最適です。ケーブルプル機構と組み合わせることで、内蔵されたアブソリュートエンコーダは、アウトリガーの正確な直線運動を検出することができます。この測定方法と技術的な設計により、外部からの影響に対する高い堅牢性が確保されています。

L2超音波センサ(Pepperl+Fuchs社製)を用いたショベルカーの衝突回避

衝突回避

ショベルカーなどの移動式機械では、後方や側方の視界が極めて限られていることがよくあります。人や物体、その他の車両との衝突を防ぐため、UC*-L2M-B16シリーズの超音波センサがこれらの領域を安全に監視します。内蔵のCANインターフェースにより、センサを車両のCANバスシステムに直接組み込むことができます。

レーダーセンサーによる液面レベル測定

液面測定

センサー技術は、農業ビジネスの成功に不可欠です。この技術により、農業機械を精密に制御することが可能となり、その結果、作業範囲の重複や抜けを最小限に抑え、種子、肥料、農薬の使用を最適化することができます。 Pepperl+Fuchsは、こうした過酷な用途向けに、文字通りあらゆる気象条件に耐えうる最先端のレーダー技術を提供しています。MWC25Mシリーズの新しい産業用レーダーセンサーは、農場用散布機の充填レベル測定などの作業に最適なソリューションです。

コンクリートミキサー

振動監視

移動式コンクリートミキサーでは、ミキサーやポンプのモーター、ドラムギアなどが機械的な摩耗の影響を受けます。これらの部品に対して、必要に応じた適切なタイミングでメンテナンスを行うためには、稼働中の機械的負荷を可能な限り正確に記録する必要があります。Pepperl+Fuchs社のVIM3振動センサは、車両の重要な部品の振動を確実に監視します。あらかじめ設定された限界値に達すると、自動的にメンテナンス通知が発行され、測定データに基づいた予知保全が可能になります。

振動センサ

Pepperl+Fuchs社の堅牢で耐久性に優れた振動センサは、移動式機器の回転部品の状態監視において重要な役割を果たしています。VIMシリーズの振動センサは、振動速度、振動加速度、温度、および軸受の状態を検出することで、高度なフィードバックを提供し、メンテナンスが必要な際にユーザーに警告を発します。

接続技術

大型移動式クレーンを安全に操作するために、アウトリガーを監視する8つの誘導型センサーが使用されています。これらのセンサーから出力される個々の信号は、論理的に接続され、クレーンの制御盤に送信される必要があります。論理AND機能を備えたY型スプリッターを使用することで、端子箱を必要とせずに車両上でセンサーの直列接続が可能となり、配線の複雑さと設置時間を削減できます。

お問い合わせ

当社の移動式機器向けセンサーソリューションについて、何かご質問はございますか?
喜んでお手伝いさせていただきます!ご興味のある製品について、より詳しい情報をご希望の場合は、メッセージをお送りいただくか、当社の専門家との面談をご予約ください。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!