国を選択してください

グローバルサイトへ

太陽光発電所

太陽エネルギー

太陽は尽きることのないエネルギー源です。化石燃料とは異なり、そのエネルギーは無限に利用可能です。さらに、太陽エネルギーは気候に悪影響を及ぼすCO2を一切排出しないため、エネルギー転換において不可欠な要素となっています。

太陽光発電システムは太陽放射を電気エネルギーに変換するのに対し、太陽熱発電所は太陽の熱をこの目的のために利用します。太陽光発電システムも太陽熱発電所も、太陽のエネルギーを捉えるモジュールや鏡を備えています。 これらが太陽の位置に対してより正確に調整されるほど、より多くの電力が発電されます。このため、トラッキングシステムは、Pepperl+Fuchs社の高性能なセンサー技術を活用し、太陽エネルギーの最適な利用を保証します。また、このオートメーション専門企業の産業用センサーは、太陽光発電システムの自動生産もサポートしています。

太陽光発電所における追尾システム

太陽光発電システムは、太陽放射を電気エネルギーに変換することで、気候中立な電力を生成します。センサー制御の追尾システムは、太陽の位置に合わせて個々の太陽光モジュールを調整することで、可能な限り高い発電量を実現するのに役立ちます。Pepperl+Fuchs社は、単軸および二軸の追尾システムの両方に対応した高性能なセンサー技術を提供しています。傾斜センサとロータリーエンコーダにより、太陽光モジュールの最適な調整が確保され、その結果、発電量が最大化されます。

太陽光発電システムの製造

太陽光発電システムのグリッドパリティを実現するには、効率的な製造プロセスと信頼性の高い品質管理が不可欠です。Pepperl+Fuchsは、太陽光発電用ウェハー、セル、モジュールの自動生産に適した産業用センサー技術を提供しています。これは、太陽光発電用ウェハーの検出といった技術的な課題に対しても同様です。 RFIDソリューション、バーコードスキャナー、超音波センサ、光電センサーのいずれであっても、Pepperl+Fuchsの製品ラインナップを活用すれば、太陽光発電システムの製造におけるすべての工程を自動化することが可能です。

太陽熱発電所

太陽の表面温度は約5,800 °Cです。このうち地球に届くのはごく一部ですが、それでもこの熱エネルギーを電気エネルギーに変換するには十分な量です。太陽熱発電所の鏡式集光器は、太陽熱を集めて吸収体に反射させます。その結果生じる極めて高い温度が、発電機を備えたタービンを駆動します。このようにして、太陽熱から気候中立な電力が発電されます。

パラボリックトラフ型発電所、フレネル式システム、あるいは太陽熱発電タワーなど、いずれの場合においても、鏡を太陽の位置に合わせて調整し、太陽熱を効率的に利用するためには、高性能なセンサー技術が不可欠です。この目的のために、Pepperl+Fuchs社のロータリーエンコーダや傾斜センサが採用されています。また、太陽熱発電所では、終端位置のフィードバック用として、誘導型センサーも頻繁に使用されています。

これらの発電所は太陽熱を利用するため、日射量が多い砂漠や砂漠のような地形に特に適しています。こうした地域は、昼夜の気温差が極端であることに加え、砂嵐や空気中のその他の堆積物といった特徴があります。こうした過酷な環境条件に対応するため、Pepperl+Fuchsでは、耐熱性が高く、気密性に優れ、摩耗のないセンサーを提供しています。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!