国を選択してください

グローバルサイトへ

静的傾斜センサ

静的傾斜センサ

静的傾斜センサは、プラントや機械における傾斜角度を確実に検出します。2ピース構造の取り付け方式を採用したPepperl+Fuchs社のF99シリーズ傾斜センサは、極めて堅牢であり、過酷な屋外環境にも適しています。これらは通常、レベリングクレーンや移動式作業プラットフォーム、建設機械、輸送・積載設備、再生可能エネルギー関連の用途など、移動式機器のアプリケーションで使用されます。E1認可を取得しており、公道での使用が認可されています。 静的傾斜センサの測定レンジおよび出力は、用途ごとの具体的な要件に合わせて個別に設定可能です。

動的な傾斜センサをお探しですか?慣性測定ユニット(IMU)F99は、動的な用途において信頼性の高い傾斜検出を行うための理想的なソリューションです。ジャイロスコープ、傾斜センサ、加速度センサーを1つのデバイスに統合し、高度なセンサーフュージョンアルゴリズムを採用しているため、この慣性測定ユニットは外部からの加速度の影響を補正することができます。そのため、車両がブレーキをかけたり、加速したり、旋回したりしている場合でも、傾斜を確実に検出することができます。

見どころ

  • 測定レンジおよび出力のパラメーター化
  • 頑丈な金属製取り付けブラケットとセンサーモジュールで構成される、革新的な取り付けコンセプト
  • 屋外での使用に適した頑丈な筐体
  • IP68/69の保護等級
  • オフロードおよび船舶用途向けのE1およびGL認可
  • 動的用途における傾斜検出用のIMU F99
言語
  • 英語
  • ドイツ語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Inclination and Acceleration Sensorsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensorsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
47 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Precise Orientation of Heliostats in Solar Tower Power Plantsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
408 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!