国を選択してください

グローバルサイトへ

エントランスオートメーションのビジュアル
安全性と利便性の向上

Pepperl+Fuchsの「エントランスオートメーション」製品群は、こうした用途を安全かつ便利に解決するための独自の製品ラインナップを提供しています。当社の製品は、その機能性により、産業用ドアや自動ドア、アクセスシステム、エスカレーター、エレベーターの安全性と使いやすさの向上に貢献しています。

エントランスオートメーション

  • 包括的なポートフォリオ

    自動ドアや産業用ドア、エスカレーター、エレベーターは、今や私たちの日常生活に欠かせないものとなっています。Pepperl+Fuchsは、幅広い製品ラインナップと豊富な応用ノウハウを活かし、これらの各用途に最適なセンサーソリューションをご提供いたします。

  • オーダーメイドのソリューション

    自動ドアや産業用ドアから、高度なセキュリティが求められるエリアに至るまで――Pepperl+Fuchsは、さまざまな機能原理と最先端の技術を駆使し、お客様の個別の用途を効率的、安全、かつ確実に実現できるようサポートいたします。

  • 経験豊富な市場リーダー

    産業オートメーション分野で70年以上の実績を持つPepperl+Fuchsは、多岐にわたる用途において課題を解決してまいりました。また、お客様のプロセスをより信頼性が高く、効率的なものにするため、新たな技術の開発に継続的に取り組んでおります。

自動ドアおよびアクセスシステム

自動ドアおよびアクセスシステム

自動ドアやアクセスシステムは、通行人が出入り口を利用したいときに、自動的に開閉します。開閉中も常に人々の安全を確保するため、自動ドアには高度なセンサー技術が搭載されています。また、自動ドアはバリアフリーなアクセスを実現するほか、暖房や空調のコスト削減というメリットもあります。

自動ドアおよびアクセスシステムにおけるセンサーの用途

Pepperl+Fuchsのインテリジェントセンサー技術が、自動ドアの開閉時に常に人々の安全を確保する仕組みについてご覧ください。

産業用ゲート

産業用ドア

高い機能性を備えた屋内・屋外用産業用ドアは、複雑な業務や重要な物流プロセスを最適化するための重要な手段です。Pepperl+Fuchsのセンサーシステムは、セクション式ドア、高速ドア、スライドゲートの要件に合わせて設計されており、高い安全性と利便性を提供します。

産業用ドアへのセンサーの応用

Pepperl+Fuchsのセンサーシステムが、屋内および屋外の産業用自動ゲートを通じて、いかにしてプロセスの安全性を確保しているかをご紹介します。

公共交通機関

バスと電車

公共交通機関は、私たちの移動手段や日常生活文化において重要な役割を果たしています。毎日、何百万人もの人々が、ある場所から別の場所へ移動するために公共交通機関を利用しています。バスや電車への乗降時に乗客の安全を確保することは、最優先事項です。このため、公共交通機関でセンサー技術を活用する際には、安全性と機能性に対して特に高い要件が求められます。故障や人身事故を防ぐため、Pepperl+Fuchsでは、この用途向けに特別に開発されたセンサー技術を採用しています。

バスおよび鉄道のアプリケーション

Pepperl+Fuchsのさまざまなセンサー技術システムが、都市公共交通機関において、安全かつ快適な乗降をどのように実現しているかをご覧ください。

エレベーター

エレベーター

エレベーターに採用されているセンサー技術の主な役割は、キャビンへの立ち入りを安全に監視すること、および確実かつ正確な位置決めを行うことです。継続的な監視を行うための部品は、エレベーターのドアが閉まる際など、動きが人々に潜在的な危険をもたらす可能性のあるあらゆる場所に設置されています。

エスカレーター

エスカレーター

エスカレーターは私たちの日常生活を効率化し、都市環境に欠かせない存在となっています。毎日何百万人もの人々を運ぶとともに、空港、駅、コンベンションセンター、デパートなど、さまざまな公共の場所で円滑な人の流れを確保しています。

障壁

障壁

バリアシステムは、立ち入り制限区域に対して最適な保護機能を提供します。これにより、許可された車両のみが私有地への出入りが可能となり、地下駐車場、企業敷地、官公庁、あるいは民間駐車場へのアクセスを効率的に管理することができます。

防火

防火

建物やプラントで火災が発生した場合、防火扉、ゲート、ダンパーなどの防火仕切りは、廊下、通路、シャフト内での火や煙の延焼を防ぐ役割を果たします。この点において、信頼性の高い自動閉鎖機構が不可欠です。

周辺セキュリティ

境界保護

周辺警備の重要性はますます高まっています。これは、刑務所、空港、データセンターといった重要インフラだけでなく、産業分野や民間分野においても同様です。施設を効率的に保護するためには、連携したセンサー技術を用いて、人や物体を確実かつ明確に検知することが不可欠です。

周辺警備用途におけるセンサー

ドア、ゲート、およびサービス用開口部は、周辺警備における潜在的な弱点となるため、特に信頼性の高い保護対策が必要です。これは、さまざまなセンサーの原理やシステムを用いて実現できます。Pepperl+Fuchsの幅広い製品ラインナップには、実績のある光電センサーやレーダーセンサーから、最新のTOF技術に基づいたインテリジェントな分離システムまで、多岐にわたる製品が揃っています。

接続性

接続技術用バルクケーブル

お客様の用途に合わせたバルクケーブル

Pepperl+Fuchs社では、ドイツおよび欧州のケーブルメーカーが製造した工業用品質のバルクケーブルを提供しており、現場でのコネクタ組み立てに最適です。各種の未加工ケーブルは、実用的な100メートルのリング状のものと、短い長さの製品をご用意しております。

接続技術製品ファミリーの概要

産業用オートメーション向けケーブル、コネクタ、およびスプリッタ

当社の接続製品ラインナップは、センサーケーブルからフィールドコネクタ、ジャンクションブロック、センサー・アクチュエータ用スプリッタ、センサー・アクチュエータ用レセプタクル、データコネクタまで多岐にわたります。センサーとそれに対応する接続部品をワンストップでご提供することで、お客様の生産性を向上させ、機械やプラントの稼働率を高めます。

お問い合わせはこちら!

当社のエントランスオートメーション向けセンサーソリューションについて、ご質問はございますか?

喜んでお手伝いさせていただきます!ご興味のある製品について、より詳しい情報をご希望の場合は、お気軽にメッセージをお送りいただくか、当社の専門家との面談をご予約ください。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!