国を選択してください

グローバルサイトへ

LiDARセンサー—R2000シリーズ

産業用LiDARのベンチマーク

R2000シリーズは、厳しい自動化環境においても、妥協のない測定精度と実証済みの信頼性を兼ね備えることで、産業用LiDARの性能に新たな基準を打ち立てています。 このLiDARセンサーは、360°の死角のない全方位視界を備え、信頼性の高い高精度な物体検出と距離測定を実現します。距離センサ(パルスレンジ技術)を搭載した本センサーは、高速かつ安定した、高精度な測定を可能にします。クラス最高の角度分解能と相まって、周囲の光条件が変化する場合や長距離においても、信頼性の高い測定結果を保証します。

測定用とスイッチング用の両タイプが用意されているR2000 LiDARセンサーは、フィールドモニタリングや複雑な測定作業、AGVのナビゲーションから、物体のプロファイリングやロボット用途に至るまで、幅広い用途に対応しています。独自のプラットフォームを基盤としており、どのモデルも卓越した機能性と性能を備えています。

製品ラインナップ 1つのシリーズ、2つのバリエーション

R2000 UHD/HD 2D LiDAR センサー、計測用センサー
LiDARセンサー

R2000 UHD/HD

高精度測定データの出力

R2000 Detection 2-D LiDAR センサー
LiDARセンサー

R2000 Detection

現場監視用スイッチングセンサー

主な機能の概要

R2000 2-D LiDAR センサー 360°視野

360°の全方位視界

360°の測定角度を備えた高性能なR2000 2-D LiDAR センサーは、全方位にわたる完全な視界を確保し、複数のセンサーを必要としません。この周囲環境の完全な把握により、最適化されたナビゲーションとよりコスト効率の高いソリューションを実現し、常に周囲の環境を確実かつ途切れることなく把握することができます。

R2000 2-D LiDAR センサーのブレのない走査面

ブレのない走査面

ミラー式スキャナーとは異なり、R2000は測定装置全体を回転させることで360°のスキャン角度を実現しています。この設計により、常に平坦でブレのないスキャン面が得られ、円錐状や波状のスキャンプロファイルが発生せず、誤検出も低減されます。

R2000 2-D LiDAR センサーの光スポット形状

最適化された光スポットの形状

継ぎ目のない均一な光スポットにより、安定した再現性の高い測定結果が得られます。また、高い水平精度と隙間のない測定を実現するよう設計された光学系を採用しています。高い角度分解能と相まって、この鮮明で精密な光スポットにより、わずか1ミリメートルという微小な物体でも確実に検出できるほか、正確なエッジ検出も可能です。

R2000シリーズの解説:特徴、バリエーション、および用途

こちらの動画をご覧いただき、R2000の主な機能の概要をご確認いただくとともに、R2000 Detection スイッチングセンサーと、HDおよびUHD測定用センサーとの違いをご確認ください。これらの高性能な2-D LiDAR センサーが、過酷な環境下であっても、幅広い用途においていかに信頼性の高い物体検出を実現しているかをご覧ください。

言語
  • ポルトガル語
  • スペイン語
  • 英語
  • 中国語
  • ドイツ語
  • イタリア語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - Photoelectric Sensorsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
5 MB
言語
英語
  • スペイン語
  • 英語
  • ドイツ語
  • イタリア語
  • ポルトガル語
  • 中国語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - LiDAR Sensorsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
3 MB
言語
英語
  • 中国語
  • 英語
  • ドイツ語
  • ポルトガル語
  • スペイン語
ダウンロード
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehiclesファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
337 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogisticsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
174 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Load Detection during Transferファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
196 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operationsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
580 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stationsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
380 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
  • ポルトガル語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forkliftsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
673 KB
言語
英語
  • ポルトガル語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR)ファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
537 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
  • ポルトガル語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!