国を選択してください

グローバルサイトへ

LiDARセンサー

LiDARセンサー

Pepperl+FuchsのLiDARセンサー製品ラインナップは、基本的な要件からハイエンドな用途に至るまで、あらゆる用途に最適なソリューションを提供いたします。R2000は、360°の測定性能と比類のない精度を誇る2-D LiDAR センサーです。 R2400も360°測定に対応していますが、コンパクトな設計とコスト効率が重要な用途において特に優れた性能を発揮します。R2100は耐久性に優れたマルチレイLEDスキャナーであり、非常にコストパフォーマンスに優れているため、シンプルかつ信頼性の高い物体検出に最適な選択肢です。

Pepperl+Fuchs社は、パルス測距技術(PRT)を開発することで、直接飛行時間測定技術を商用および産業用製品に組み込みました。これにより、この高精度かつ信頼性の高い技術を、幅広い要件に合わせて応用することが可能になりました。PRTにより、過酷な環境下であっても、数センチメートルから数百メートルに及ぶ距離を、絶対的な精度と信頼性をもって測定することが可能となります。

製品ラインナップ

R2000 LiDARセンサー
R2000シリーズ

最高のパフォーマンス

このスキャナーは360°の測定角度を備えており、全方位の視認性を実現しています。LiDARセンサーは、クラス最高の角度分解能を備え、見やすいステータス情報を表示するインタラクティブなディスプレイを搭載しています。基本設定は、本機上で直接設定可能です。また、動作中にも動作状況や診断情報を確認することができます。

R2400 LiDARセンサー
R2400シリーズ

コンパクトでありながら、全方位の視界を確保

R2400は、360°全方位の検知機能と、高さわずか81 mmという極めてコンパクトな設計を兼ね備えています。堅牢な金属製構造により、機械的な負荷がかかった場合でも信頼性の高い性能を発揮します。送信機と受信機が光学的に分離されているため、過酷な環境条件下でも測定結果は安定しています。この2-D LiDAR センサーは、コンパクトな設計とコスト効率が重要なAMRおよびAGV用途に最適なソリューションです。

言語
  • ポルトガル語
  • スペイン語
  • 英語
  • 中国語
  • ドイツ語
  • イタリア語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - Photoelectric Sensorsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
5 MB
言語
英語
  • スペイン語
  • 英語
  • ドイツ語
  • イタリア語
  • ポルトガル語
  • 中国語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - LiDAR Sensorsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
3 MB
言語
英語
  • 中国語
  • 英語
  • ドイツ語
  • ポルトガル語
  • スペイン語
ダウンロード
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehiclesファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
337 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogisticsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
174 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Load Detection during Transferファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
196 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operationsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
580 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stationsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
380 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
  • ポルトガル語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forkliftsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
673 KB
言語
英語
  • ポルトガル語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR)ファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
537 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
  • ポルトガル語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!