産業における水素の利用
特に、化学、鉄鋼、セメント産業といったエネルギー集約型産業において、水素は将来の気候中立に向けた道のりで重要な役割を果たすことになります。これは、水素という元素が、これまで産業で使用されてきた化石燃料に取って代わることができ、それによって産業プラントからのCO2排出量の削減に大きく寄与するからです。Pepperl+Fuchsの製品やソリューションは、水素を代替エネルギーキャリアとして利用する産業プラントの、実に多様な場所で活用されています。

パイプライン
大規模な工業プラントでは、水素はパイプラインを通じて輸送されますが、そのパイプラインに設置されたバルブには、信頼性の高い監視が求められます。Pepperl+Fuchs社の誘導式位置検出システム(PMI)および、危険な屋外環境向けに設計された極めて堅牢な誘導型デュアルセンサ「F31K2」は、水素パイプライン上のバルブの位置を検知・監視し、その情報を継続的に報告します。

産業用AGV向け給電ステーション
工業プラント内でさまざまな搬送作業を行う無人搬送車(AGV)は、環境に優しい水素を動力源とするケースが増えています。 水素を動力源とするAGVへの充填を行う際、充填に必要な圧力を把握しておくことが特に重要です。これは、タンクの設計によって圧力が異なる場合があるためです。Pepperl+Fuchs社のRFIDソリューションにより、充填プロセス前にAGVを一意に識別することが可能となり、水素充填に必要な圧力が確実に供給されるようになります。

工業用バーナー
工業用バーナーの燃焼において、化石燃料の代替として水素を使用する場合、Pepperl+Fuchs社の HART ループ コンバータが発熱量の最適化に役立ちます。水素を使用する場合、この値は水分含有量によって異なります。HART ループ コンバータは、現場からさまざまなプロセスパラメータを収集し、それらをアナログ電流信号に変換して、ホストシステムに提供します。このデータに基づいて発熱量が算出され、水素の供給量が精密に調整されます。
FieldConnex社のイーサネット-APLフィールドスイッチは、フィールドデバイスで生成されたすべてのプロセスパラメータを、高解像度かつドリフトなく直接伝送し、加熱値の最適化を実現するとともに、接続されたすべてのシステムへのエンドツーエンドの通信を可能にします。これには、銘板情報や構成パラメータから、診断情報やアラームメッセージに至るまでの、あらゆる資産情報が含まれます。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!