国を選択してください

グローバルサイトへ

水素を燃料とするトラックの前方に設置された水素ポンプ

水素ステーション

水素ステーションの写真です。

配送と保管

従来のディーゼルやガソリンの給油所と比較しても、水素ステーションでのタンクローリーの操作に大きな違いはありません。ポンプの前に車を寄せ、ノズルを車両に接続し、給油を開始するだけです。しかし、その裏側では、水素ステーションではいくつかのプロセスが異なる方法で進行しています。その違いは、この代替エネルギーキャリアの搬入段階から始まります。従来と同様に、トラックで給油所まで輸送されますが、低圧貯蔵タンクに保管されます。 搬入時の爆発性雰囲気のため、Pepperl+Fuchsブランドのecomが提供する堅牢なTab-Ex® 02 DZ1は、このプロセスの安全な監視に適しています。「増強安全」型(Ex e)の保護等級を備えた、ガラス繊維強化ポリエステル製の端子箱により、低圧貯蔵タンクでの安全な信号供給が確保されています。

高圧コンプレッサーの写真です。

高圧コンプレッサー

水素ステーションにおける最大の技術的課題は、給油プロセスです。低圧貯蔵タンク内の水素の圧力は20~200バールですが、給油にあたっては、車両に応じてその圧力を数倍に高める必要があります。この圧力の引き上げは、高圧コンプレッサーで行われます。Pepperl+Fuchs社の数多くのコンポーネントが、この圧縮プロセスの監視に適しています。 例えば、Comtrol IO-Link マスタ「ICE2」 と非管理型イーサネットスイッチは、このために必要なインフラストラクチャを提供します。車両と高圧コンプレッサーが衝突した場合、振動センサが振動を検知し、誘導型NAMURセンサーが終端位置制御を行います。コンプレッサーの制御には、SRシリーズの制御ボックスが最適なソリューションです。

Pepperl+Fuchs社のVisuNet FLXシリーズのHMIパネルの写真です。

ガソリンポンプ

水素が所定の圧力まで圧縮されると、給油機から給油を行うことができます。タンクローリーの運転者が給油プロセスを便利に表示・制御できるようにするため、Pepperl+Fuchs社のVisuNet FLX シリーズのHMIパネルが最適なソリューションとなります。このモニターは屋外での防塵・防滴使用に適しており、光学接着されたディスプレイを採用しているため、非常に明るい環境下でも画面の内容がはっきりと確認できます。

給油が安全に行われ、水素が漏れないようにするため、磁界センサーがノズルが車両のタンクにしっかりと密着しているかどうかを監視しています。また、F99傾斜センサは、予期せぬ衝撃などによって生じる振動を検知し、緊急時には給油プロセスを停止させることができます。

詳細情報

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!